Перекачивание сточных вод - предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

Обзор

Обзор

В отличие от системы водоснабжения, которая распределяет воду и обеспечивает достаточное давление для конечного потребителя, для транспортировки сточных вод требуется широкий спектр насосов, которые поддерживают движение сточных вод в условиях постоянно изменяющегося притока. В зависимости от топографических условий и местных норм может потребоваться комбинация самотечной канализации и напорной канализационной системы.

Grundfos может охватить все случаи: от крупных, полностью выполненных под заказ насосных станций до полностью готовых к монтажу комплектных насосных станций от крупных осевых и радиально-осевых насосов, которые могут справиться с движением огромного потока поверхностных или ливневых вод при низком напоре, до канализационных насосов с режущим механизмом малой производительности и малых канализационных насосных станций для транспортировки стоков от зданий. Кроме того, Grundfos поставляет полные системы управления и контроля.

Решения Grundfos разработаны специально для насосных установок, и все компоненты полностью интегрированы с самого начала. Устойчивость транспортировки сточных вод требует, чтобы исполнение насосных систем было надежным, гарантирующим экономичность и бесперебойную эксплуатацию.

Grundfos обеспечивает решения по оптимизации энергопотребления при высокой надежности оборудования, гарантирует отсутствие перерывов в эксплуатации оборудования в ходе проектов по замене или реконструкции. Это осуществляется, например, путем моделирования методом расчетной гидродинамики (CFD) на этапе проектирования, анализа издержек в течение жизненного цикла всей системы насосов и проведения аудита насосов для оптимизации энергопотребления.

Grundfos обладает десятилетиями опыта по разработке систем управления и контроля для насосного оборудования, и производит насосы практически для всех типов текучих сред и требований к расходу. 

Высокоэффективные двигатели в сочетании со специальным приводом с регулируемой частотой соответствуют требованиям, установленным нормативами для эффективных двигателей во всем мире, а иногда и превышают их. Учитывая, что в среднем 85% издержек в течение жизненного цикла обычных систем насосов составляют энергозатраты, переход к технологии высокоэффективных двигателей может означать снижение стоимости жизненного цикла до 50% и уменьшение воздействия на окружающую среду.

Системы управления и контроля увеличивают потенциал улучшения эффективности и надежности. Grundfos предлагает внешние приводы с регулируемой скоростью (Grundfos CUE), системы с выделенными каналами управления Dedicated Controls, и системы контроля, основанные на интернет-технологиях (Grundfos Remote Management), которые полностью интегрированы с насосными системами. Системы Dedicated Controls могут легко управлять стандартными и специальными функциями насосов, такими как оптимизация энергии и антиблокировка, посредством удобного в использовании интерфейса SCADA. Системы контроля и управления Grundfos включают в себя интерфейсы передачи данных с автоматическим конфигурированием "plug-and-play", которые взаимодействуют с 95% стандартов связи, имеющихся на рынке.

Загрузки


Перекачивание сточных вод

Перекачивание сточных вод

Краткая информация и теоретические сведения по оптимизации инфраструктуры.


Резервуары ливневых вод

Проектирование резервуаров ливневых вод

Справочник Grundfos "Проектирование резервуаров ливневых вод – рекомендации и схемы" охватывает все аспекты проектирования резервуаров ливневых вод, от оценки размеров до установки.


Профиль водоснабжения Grundfos

Сделайте шаг назад...

См. увеличенный рисунок. Профильная брошюра по водоснабжению Grundfos


Обратная связь
Узбекистан