Обработка сточных вод

Обзор

Обзор

Очистка сточных вод представляет собой процесс удаления загрязняющих веществ из воды, сбрасываемой из бытовых, промышленных и коммерческих помещений, а также поверхностных стоков. При очистке сточных вод для удаления загрязняющих веществ обычно используются механические, биологические и химические процессы. Grundfos может предложить целый ряд компонентов для станций полной механической, биологической и химической очистки сточных вод.

Способы очистки сточных вод могут включать как использование простых резервуаров осаждения, так и многостадийную биологическую очистку с применением новейших методик, известных на сегодняшний день. Очистка направлена на снижение количества загрязняющих веществ, таких как бактерии и вирусы, кислородопоглощающие элементы, питательные вещества, лекарственные препараты, химические вещества и тяжелые металлы, содержащихся в сточных водах, перед сбросом в водоприемник.

Grundfos обладает десятилетиями опыта по разработке систем управления и контроля для насосного оборудования, и производит собственные двигатели к насосам для всех типов текучих сред и требований к расходу. Это обеспечивает полное соответствие гидравлики, двигателей, электрооборудования и всех других механических компонентов, которые составляют комплексное исполнение насоса, гарантируя точку оптимального КПД.

Системы управления и контроля увеличивают потенциал улучшения эффективности и надежности. Grundfos предлагает внешние устройства привода с переменной скоростью (Grundfos CUE), которые заранее запрограммированы для ассортимента продукции Grundfos, обеспечивая оптимальный режим работы.

Высокоэффективные двигатели, разработанные Grundfos, в сочетании со встроенным или внешним приводом с регулируемой частотой или без него, соответствуют требованиям, установленным нормативами для эффективных двигателей во всем мире, а иногда и превышают их. Учитывая, что в среднем 85% издержек в течение жизненного цикла обычных систем насосов составляют энергозатраты, переход к технологии высокоэффективных двигателей Grundfos может означать снижение стоимости жизненного цикла до 50% и уменьшение воздействия на окружающую среду.

Grundfos предлагает широкий спектр оборудования, предназначенного специально для обработки и очистки сточных вод. Устойчивость установки очистки сточных вод требует, чтобы исполнение было прочным, обеспечивая экономичность и бесперебойную работу. Grundfos остается с вами, и вашими решениями на все время, предлагая заключить соглашения по вводу в эксплуатацию для гарантии правильной установки, и соглашения на предоставление услуг, охватывающие все случаи жизни, от регламентного обслуживания до поставки запчастей.

Исполнение

Моделирование для оптимизации конструкции резервуара

Моделирование потока обеспечивает проектировщиков документальным подтверждением того, что конфигурация мешалки/создателя потока соответствует требованиям.

Моделирование потока с использованием метода расчетной гидродинамики (CFD) дает проектировщикам возможность сравнить фактические параметры производительности мешалки и создателя потока с планируемой конфигурацией еще на этапе проектирования. Grundfos систематически отражает результаты моделирования потока с CFD в документации, начиная с 2004 г.

Моделирование CFD дает проектировщикам возможность определить оптимальное положение и количество мешалок для:

  • Гарантии того, что твердые вещества остаются в суспензии
  • Поддержания оптимальной скорости в аэробной зоне
  • Гарантии отсутствия мертвых зон
  • Предотвращения обратного потока при аэрации

Стоит ли это усилий?
Если в резервуаре установлено несколько мешалок, существует риск того, что они работают, противодействуя друг другу. Эффективность падает, и в некоторых случаях операторы устанавливают больше мешалок, чтобы достичь желаемого эффекта. Недостатки конструкции могут оказаться слишком дорогими для устранения.

Моделирование CFD делает наглядным влияние различных конфигураций мешалки на поток в данном резервуаре. При сравнении различных конфигураций и положений можно найти баланс между капитальными затратами в исчислении на количество установленных мешалок и эксплуатационными расходами в исчислении на производительность смешивания/кВт-ч.

Большинство технологических резервуаров имеют одну из нескольких типовых форм, поэтому, как правило, применение моделирования CFD для конкретного проекта является сравнительно быстрым и легким.

При работе над следующим Вашим проектом по очистке сточных вод просим обращаться к Grundfos. Моделирование CFD может сэкономить массу времени и затрат.


Загрузки

Погружные насосы и насосы сухой установки

Погружные насосы и насосы сухой ...

Насосы для агрессивных сред


справочник по сточным водам

Перекачивание сточных вод

Краткая информация и теоретические сведения по оптимизации инфраструктуры.


Справочник по насосам

Справочник по насосам

Руководство по подбору размеров и оптимизации надежных насосных систем.


Насосы в водоподготовке

Насосы в водоподготовке

Водоподготовка с насосом как центральным элементом.


Справочник по двигателям

Справочник по двигателям

Информация об электродвигателях, режимах работы и назначении.


Центробежный насос

Центробежный насос

Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.


профиль водоснабжения

Сделайте шаг назад...

См. увеличенный рисунок. Профильная брошюра по водоснабжению Grundfos.