Водоснабжение - предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

Обзор

Обзор

Водоснабжение — подача поверхностных или подземных вод для хозяйственно-бытовых нужд и промышленным предприятиям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

Способ распределения воды зависит от топографических условий и местных норм, и часто для получения лучших результатов используется комбинация систем безнапорных и нагнетательных трубопроводов. Компания Grundfos может поставлять насосное оборудование и средства управления для всей водораспределительной системы, включая главные и местные насосные станции, гарантируя надежное управление зонами повышенного давления по всей сети трубопроводов.

Grundfos помогает снизить затраты и ограничить потери воды в системе водораспределения с помощью эффективного управления давлением. Это осуществляется путем компенсации избыточного давления в системе трубопроводов и уменьшения гидравлического удара, который приводит к образованию новых отверстий.

Распределение по спросу компании Grundfos – это эксплуатация нескольких насосов при пропорциональном регулировании давления (обеспечивается точная подача потока, необходимого при требуемом давлении), когда вместо одного большого насоса работает ряд насосов на точке оптимального КПД. Control MPC от Grundfos обеспечивает пропорциональное регулирование давления, его постепенное линейное нарастание и снижение, работу до шести насосов в режиме каскадного регулирования, контроль и управление с четкими текстовыми сообщениями. Control MPC от Grundfos работает со всеми типами насосов, обеспечивая значительные экономические преимущества за счет экономии энергии и уменьшения потерь от утечек.

Устойчивость систем распределения воды из источника требует, чтобы исполнение насосных агрегатов было надежным, гарантирующим экономичность и бесперебойную эксплуатацию. Grundfos обладает десятилетиями опыта по разработке систем управления и контроля для насосного оборудования и производит насосы практически для всех типов текучих сред и требований к расходу. Это обеспечивает полное соответствие гидравлики, двигателей, электрооборудования и всех других механических компонентов, которые составляют комплексное исполнение насоса, гарантируя точку оптимального КПД.

Высокоэффективные двигатели, разработанные Grundfos, в сочетании со встроенным или внешним приводом с регулируемой частотой или без него, соответствуют требованиям, установленным нормативами для эффективных двигателей во всем мире, а иногда и превышают их. Учитывая, что в среднем 85% издержек в течение жизненного цикла обычных систем насосов составляют энергозатраты, переход к технологии высокоэффективных двигателей может означать снижение стоимости жизненного цикла до 50% и уменьшение воздействия на окружающую среду.

Системы управления и контроля увеличивают потенциал улучшения эффективности и надежности. Grundfos предлагает внешние приводы с регулируемой скоростью (Grundfos CUE), системы с выделенными каналами управления Dedicated Controls, и системы контроля, основанные на интернет-технологиях (Grundfos Remote Management), которые полностью интегрированы с насосными системами. Системы Dedicated Controls могут легко управлять функциями насосов с удобным в пользовании интерфейсом SCADA. Системы контроля и управления Grundfos включают в себя интерфейсы передачи данных с автоматическим конфигурированием "plug-and-play", которые взаимодействуют с 95% стандартов связи, имеющихся на рынке.

Решения Grundfos разработаны специально для насосных установок, и все компоненты полностью интегрированы с самого начала. Анализ издержек в течение жизненного цикла показал, что этот на вид сложный и дорогостоящий процесс приносит ощутимые преимущества для владельцев. Grundfos остается с вами и вашими решениями по насосным системам на все время, предлагая заключить соглашения по вводу в эксплуатацию для гарантии правильной установки, и соглашения на предоставление услуг, охватывающие все случаи жизни, от регламентного обслуживания до поставки запчастей и проведения аудита насосов.

Управление давлением

Распределение по спросу

Компании по водоснабжению продолжают выделять значительные ресурсы на решение вопросов, связанных с бесприбыльной водой (NRW). NRW – это вода, которая проходит подготовку, но "теряется", прежде чем достигнет клиента, тем самым принося убытки компаниям по водоснабжению. Международная ассоциация по проблемам водоснабжения (IWA) разработала подробную методику для оценки различных компонентов NRW, таких как: неотфактурованное установленное потребление, видимые потери, такие как хищение воды и неточности измерения, и действительные потери.

Grundfos обладает особенно хорошими возможностями для снижения и контроля реальных убытков, причиненных в результате утечки из отверстий в сети. Grundfos может помочь двумя способами – путем снижения значительного избыточного давления в системе трубопроводов и путем уменьшения риска гидравлического удара, который вызывает образование новых отверстий. Решением в обоих случаях является MPC Control Grundfos.

Важно снизить потери на утечку

Сокращение утечек и переливов требует таких инициатив, как увеличение скорости обнаружения утечек, оптимизация процесса управления активами и, не в последнюю очередь, создание стратегии управления давлением. В настоящее время общепризнанно , что управление давлением является совершенно необходимым для эффективной регулировки утечек.

Основой типичной стратегии является минимизация потерь от существующей утечки и уменьшение риска новых утечек. Из методов, доступных для управления давлением (снижение давления, гашение гидроудара и контроль уровня), снижение давления является наиболее распространенным, с несколькими возможными подходами. Концерн Grundfos разработал системы для поддержки систем управления давлением, и они интегрированы в наши решения по насосным системам.

Основные причины избыточного давления и гидравлического удара

Избыточное давление системы, которое возникает в результате низкого потока, является основной причиной увеличения потерь через существующие течи. Функция пропорционального регулирования давления, встроенная в MPC Control Grundfos, является уникальным инструментом для устранения такого избытка. Контроллер отслеживает состояние системы, регистрирует увеличение давления в системе, и соответственно адаптирует заданное значение. Для потребителя давление в кране не изменяется, но утечка существенно уменьшается.

MPC Control от Grundfos используется с системами Grundfos Hydro MPC, в которых установлены вертикальные многоступенчатые центробежные насосы из серии (CR), также с системами с другими насосами (не из серии CR).

Важным фактором, способствующим образованию новых течей, является гидравлический удар. Данное явление, вызываемое внезапными изменениями импульса в системе трубопровода, можно уменьшить или устранить, снизив скорость жидкости, постепенно увеличивая/уменьшая ее, или, например, за счет использования насоса меньшего размера. На сегодняшний день доступны разные пакеты программного обеспечения для анализа; они различаются по сложности, в зависимости от моделируемого процесса.

Одним из примеров является то, что внезапных изменений импульсов, вызывающих гидроудар, можно избежать путем как постепенного наращивания, так и постепенного уменьшения скорости. Эта функция является стандартной, заранее запрограммированной функцией в MPC Control Grundfos.

Управление NRW и оптимизация насосных систем

Утечки и переливы могут обходиться компаниям по водоснабжению намного дороже, чем потери воды из распределительной системы. Компания Grundfos всегда готова поделиться экспертными знаниями в области того, как предохранить насосные системы заказчиков от разрушительного влияния гидравлического удара и избыточного давления.

Анализируя состояния систем и схем потребления, специалисты Grundfos оценивают варианты для каждой распределительной сети. При разработке рекомендаций мы учитываем экономический уровень утечек и ресурсы, доступные для поддержания жизнеспособности стратегии управления давлением.

Например, большие насосы производят большой эффект гидравлического удара; это – фактор инерции насоса. Меньшие по размеру насосы уменьшают риск гидравлического удара, требуют меньших капитальных затрат и эксплуатационных расходов, и снижают энергопотребление и потери из-за утечки.

Уникальная технология пропорционального регулирования давления Grundfos

Пропорциональное регулирование давления автоматически оптимизирует потребление энергии и минимизирует потери воды, и является уникальной технологией Grundfos. В Control MPC пропорциональное регулирование давления компенсирует избыточное давление системы, автоматически адаптируя заданное значение к фактическому потоку. В случае большого расхода потеря давления в системе трубопровода сравнительно высокая. Если потеря давления в системе трубопровода составляет 1 бар, чтобы нагнетать давление системы 5 бар, давление на выходе системы должно быть настроено на 6 бар.

В ситуации низкого расхода потеря давления в системе трубопроводов может составлять всего 0,2 бар. Если заданное значение установлено на 6 бар, это увеличит давление системы до 5,8 бар. Избыточное давление 0,8 бар означает избыточное потребление энергии и напряжение на основных трубах.

Для компенсации этого избыточного давления, функция пропорционального регулирования давления автоматически уменьшает давление нагнетания до 5,2 бар, приводя к значительному снижению потребления энергии и бесприбыльной воды.

Загрузки

Распределение по спросу

Распределение по спросу

Надежное и экономичное распределение воды.


Справочник по насосам

Справочник по насосам

Руководство по подбору размеров и оптимизации надежных насосных систем.


DDD

Наглядный пример распределения по спросу

Распределение по спросу Grundfos обеспечивает значительное уменьшение потерь из-за утечки и энергозатрат.


профиль

Сделайте шаг назад...

См. увеличенный рисунок.