AMD, AMG, AFG

Обзор

Обзор

Мешалки и образователи потока обеспечивают равномерное распределение включений в сточных водах и шламе, предотвращая осадкообразование и поддерживая процесс обработки сточных вод.

Данная серия включается в себя большое количество агрегатов от небольших мешалок, которые идеально подходят для готовых насосных станций, до крупных образователей потока, предназначенных для больших баков и резервуаров. Стандартным видом назначения является система удаления сточных вод – от сетевых станций до очистных сооружений – но смешивание, обеспечиваемое сериями AMD, AMG и AFG, также было оценено специалистами в промышленности и сельском хозяйстве по всему миру.

Назначение

Мешалки и образователи потока предназначены для смешивания, т. е. для гомогенизации и перевода во взвешенное состояние жидкостей в следующих системах:

  • Муниципальные системы очистки сточных вод;
  • Системы очистки осадков;
  • Канализационные насосные станции;
  • Станции очистки сточных вод;
  • Технологические процессы;
  • Сельское хозяйство;
  • Установки для производства биогаза;

Мешалки и образователи потока оборудованы пропеллерами, изготовленными из нержавеющей стали или композитного материала диаметром от 180 мм до 2600 мм, вращающимися со скоростью от 22 мин-1 до 1400 мин-1.

Особенности и преимущества

  • Широкий диапазон вспомогательных приспособлений для простой установки;
  • Простота сервиса и технического обслуживания;
  • Электронный датчик утечек;
  • Торцевое уплотнение защищено от воздействия абразивных материалов;
  • Самоочищающиеся пропеллеры из нержавеющей стали или полиамида;
  • Прочные пропеллеры;
  • Двигатель из нержавеющей стали или чугуна;

Технические характеристики

Температура перемешиваемой жидкости:от +5 °C до +40 °C
Значение pH: от 4 до 10
Максимальная динамическая вязкость: 500 мПа*с
Максимальная плотность: 1060 кг/м3
Максимальная глубина установки: 20 м

Преимущества

  • Широкий рабочий диапазон;
  • Высокоэффективные незасоряющиеся пропеллеры;
  • Электронный датчик утечек.
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company