Система BMET

Обзор

Обзор

Высоконапорные системы обратного осмоса BMET компании Grundfos состоит из насосов BME и BMT, подсоединённых последовательно.
В обоих насосах многоступенчатый погружной насос компании Grundfos встроен в кожух из нержавеющей стали.
Насос BME приводится в действие с помощью стандартного электродвигателя через головку шкива клинового ремня. Шарикоподшипник шкива имеет систему автоматической смазки и охлаждения.
Насос BMT приводится в действие с помощью ковшовой турбины и подсоединён последовательно к первому насосу.
Бустерный модуль BMET спроектирован для использования в системах обратного осмоса, где энергия от итогового концентрата под высоким давлением подается на ковшовую турбину.
Это обеспечивает экономию энергии до 34 % по сравнению с обычными системами.
Торцевое уплотнение в насосе BME изготовлено из углерода/карбида кремния и рассчитано на работу при высоких давлениях.
В оба насоса встроен осевой упорный подшипник с водяной смазкой для поглощения осевого усилия насоса.
Резиновые подшипники в обоих насосах смазываются водой, а шарикоподшипники электродвигателя имеют консистентную смазку.

Преимущества

  • Экономия энергии до 34 %
  • Торцевое уплотнение изготовлено из углерода/карбида кремния
  • Специально рассчитан на работу при высоких давлениях.