CIM, CIU

Обзор

Обзор

Интерфейсы передачи данных компании Grundfos это идеальное решение для дистанционного управления насосами и насосными системами. Модуль связи (CIM) и Блок связи (CIU) дают возможность коммуникации через открытые и совместимые сети по различным протоколам передачи данных.

Интерфейсы связи CIM/CIU компании Grundfos легко устанавливаются, настраиваются и удобны при ежедневной эксплуатации и обслуживании. Все модули основаны на стандартных функциональных профилях для лучшего соединения с сетью и при первоначальной настройки.

Модули CIM являются модулями расширения, которые позволяют устанавливать связь с насосами Magna 3, Е-насосами мощностью от 11 до 22 кВт, а также с системами управления насосами Multi Pump Controls и Dedicated Controls.

Устройства CIU разработаны для изделий с интерфейсом GENIbus, таких как небольшие Е-насосы, канализационные насосы AUTOADAPT и др. Устройства CIU имеют встроенный блок питания с напряжением 24-240 В, и могут быть смонтированы на стене или на DIN-рейке.

Интерфейсы CIM/CIU поддерживают следующие протоколы передачи данных:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus  RTU/COMLi
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP


Области применения

  • Интерфейс CIM/CIU 100/110 LON в основном используется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC);
  • Интерфейс CIM/CIU 150 Profibus DP применяется для автоматизация производства и технологических процессов;
  • Интерфейс CIM/CIU 200 Modbus-RTU используется для автоматизации различного оборудования, например, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и системы канализации;
  • Интерфейс CIM/CIU 250 GSM в основном применяется для систем водоснабжения и канализации;
  • Интерфейс CIM/CIU 271 GRM используется вместе с системой Grundfos Remote Management
  • Интерфейс CIM/CIU 300 BACnet используется для автоматизации зданий


Особенности и преимущества

  • Основаны на стандартных функциональных профилях;
  • Подготовлены для будущих стандартов связи;
  • Поддерживают широкий ассортимент изделий Grundfos;
  • Простота в установке и вводе в эксплуатацию;
  • Различные варианты питающего напряжения.


Технические характеристики

Доступные варианты: LON, Profibus-DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS, SMS-управление
Напряжение питания: 24-240 В AC/DC, 0-60 Гц
Потребляемая мощность: Макс. 11 Вт
Температура окружающего воздуха: -20°C...+45°C
Монтаж CIU: На DIN-рейке или настенный
Монтаж CIM: Внутри изделия Grundfos

Преимущества

  • Простота установки и ввода в эксплуатацию
  • Различные варианты протоколов передачи данных
  • Основаны на стандартных функциональных профилях
Обратная связь
Sales company