CM, CME

Обзор

Обзор

Горизонтальный многоступенчатый насос CM (= центробежный, модульный) был разработан в качестве компактного и модульного решения, позволяющего задавать различную конфигурацию. Насос в основном состоит из ряда взаимозаменяемых модулей, при этом все из них были спроектированы для бесперебойной совместной работы, независимо от назначения.

Данные насосы являются насосами с короткой муфтой.

Разница между сериями насосов CM и CME заключается в двигателе. Насосы CM оснащаются двигателями без частотного преобразователя, в то время как двигатели насосов CME имеют встроенный преобразователь частоты.

Насосы CM и CME оснащаются различными торцевыми уплотнениями вала.

Насосы CM и CME доступны в исполнении из чугуна или нержавеющей стали (нержавеющая сталь AISI 304/DIN 1.4301, которая подходит для воды и некоррозионных жидкостей, и нержавеющая сталь AISI 316/DIN 1.4401, которая обеспечивает высокую степень антикоррозионной защиты от агрессивных жидкостей).

Назначение

Насосы CM и CME в основном используются в качестве встроенных насосов в продукции ОЕМ (изготовители комплексного оборудования) и в бытовых нагнетательных системах.

Они являются компактными, бесшумными, надёжными и универсальными, что делает их оптимальным решением для установки и взаимодействия с другими элементами крупной системы.

Они могут быть установлены в составе систем или использоваться в качестве отдельных насосов.

Особенности и преимущества

  • Компактная конструкция;
  • Модульная конструкция;
  • Используются по всему миру;
  • Высокая надёжность;
  • Удобство технического обслуживания;
  • Широкий рабочий диапазон;
  • Низкий уровень шума;
  • Проточная часть с улучшенными характеристиками;
  • Детали из чугуна с гальваническим покрытием;
  • Возможность специального исполнения;
  • Электродвигатель от компании Grundfos.

Технические характеристики

Подача: до 38 м3
Напор: до 140 м
Температура перекачиваемой среды: - 20 °C до +120 °C
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Материалы проточной части:

  • чугун (насосы CME-A)
  • нержавеющая сталь AISI 304/DIN 1.4301 (насосы CME-I)
  • нержавеющая сталь AISI 316/DIN 1.4401 (насосы CME-G)

Преимущества

  • Компактная конструкция
  • Высокая надёжность
  • Широкий рабочий диапазон
Обратная связь
Sales company