Conlift, Conlift L

Обзор

Обзор

В комплект включены все элементы, необходимые для монтажа, после завершения которого, насосная установка автоматически готова к использованию.

Встроенные функции гарантируют, что пуск насоса не будет осуществляться чаще, чем это необходимо.

Наличие сливного шланга длиной 6м, а также соединительных муфт существенно упрощает монтаж. Специальная балансировочная система и оригинальная конструкция установки обеспечивает возможность монтажа в нестандартных условиях.

Серия включает три варианта исполнения, в каждом из которых присутствует двигатель, защищенный от перегрузки и не требующий постоянного обслуживания.

Первый вариант - CONLIFT1 - базовая версия, обладающая аварийной сигнализацией, которая, в случае если установка переполнена жидкостью, может использоваться для активации внешней аварийной системы или для отключения источника образования конденсата.

Второй вариант – насос CONLIFT 2– усовершенствованная версия с большей производительностью. CONLIFT 2 снабжен дополнительным реле контроля уровня, встроенной звуковой сигнализацией и функцией перезапуска насоса с целью обеспечения большей безопасности. Обе версии поставляются в комплекте с кабелем и электрической вилкой, встроенным обратным клапаном, выпускным шлангом и переходными разъёмами.

Модель CONLIFT2 pH+ также высоко функциональна, как и CONLIFT2, в состав этой установки входит нейтрализующее устройство, разработанное для нейтрализации кислотного конденсата, выделяемого водогрейными котлами, работающими на газе и топливном масле.

Благодаря модульной конструкции, установки CONLIFT1 и CONLIFT2 могут быть усовершенствованы при помощи добавления аварийной сигнализации и/или нейтрализующего устройства, которые могут присоединяться к установке по мере надобности.

Назначение

Насосы CONLIFT отводят конденсат от котлов, труб, систем кондиционирования воздуха, систем охлаждения и холодильных установок в случаях, когда конденсат собирается ниже уровня канализационной системы или не может быть отведён самотёком в канализацию или дренажную систему здания. Конденсат с котлов является едким.

Насос CONLIFT может перекачивать конденсат со значением pH > 2.7 с котлов с номинальной мощностью менее 200 кВт.

Особенности и преимущества

  • Бесшумность и надёжность работы;
  • Двигатель, не требующий обслуживания; Тепловая защита двигателя;
  • Уменьшенное число пусков насоса;
  • Имеют до четырех входных соединений;
  • Пригоден для перекачивания жидкости с pH > 2,5 (благодаря нейтрализующему устройству)
  • Класс защиты IP24
  • Компактные габариты. Агрегаты поставляются в собранном виде и в комплекте с принадлежностями;
  • Безопасность. Встроенная сигнализация со вторым реле контроля уровня;
  • Удобство монтажа. Пригоден для установки на полу или стене;
  • Эффективность. Высокая объёмная производительность насоса снижает количество пусков.
  • Устройство с тестом pH, для оценки уровня pH

Технические характеристики

Подача: до 0,4 м3
Напор: до 5,4 м
Температура перекачиваемой жидкости: до +35 °C
Объём бака (полезный): 0,85 л
Потребляемая мощность: 80 Вт

Преимущества

  • Базовая и усовершенствованная версии;
  • Дополнительное реле контроля уровня и пусковой сигнал;
  • Подходит для едких конденсатов со значениями pH >2.7;
Обратная связь
Sales company