Control MPC

Обзор

Обзор

Шкафы управления серии Control MPC это идеальное решение для группы насосов, работающих в системах водоснабжения или отопления. Благодаря новому контроллеру CU352 со встроенной интеллектуальной системой Multi Pump Controls, насос автоматически адаптируется к текущему режиму работы и всегда эксплуатируется в точке наивысшего КПД.

Стандартные функции:

  • Автоматическое каскадное управление
  • Регулирование по постоянному давлению, перепаду давления, температуре, расходу, уровню и т.д.
  • Чередование насосов
  • Переключение при аварии
  • Пробный пуск при длительном простое
  • Управление Е-насосами Grundfos со встроенными преобразователями частоты
  • Управление стандартными насосами с преобразователями частоты в шкафу управления
  • Управление насосами без использования ПЧ (каскадное подключение)


Специальные функции:

  • Автоматическая оптимизация энергопотребления насосов
  • Характеристики насосов Grundfos в памяти контроллера
  • Расчет расхода без использования расходомера (запатентовано Grundfos)
  • Расчет удельного энергопотребления
  • Автоматический останов при малом расходе
  • Пропорциональное регулирование давление в промышленных системах водоснабжения
  • Плавное увеличение давления в пустых трубопроводах
  • Контроль выхода параметров за пределы
  • Журнал аварий и предупреждений
  • Тактовая программа
  • Архив параметров станции с графическим отображением
  • Управление вспомогательным насосом малой производительности
  • SMS-управление
  • Дистанционное управление по Ethernet и другим шинам связи


Области применения

  • Системы водоснабжения
  • Системы централизованного теплоснабжения
  • Системы отопления
  • Системы кондиционирования
  • Системы централизованного холодоснабжения
  • Промышленные системы охлаждения
  • Установки повышения давления
  • Промышленные процессы


Технические данные

Количество насосов:  от 1-го до 6-ти

Мощность каждого насоса:  неограничена

Напряжение питания:  3х380 В, 660 В, 6 кВ или 10 кВ

Ввод питания:  одинарный, двойной с АВР или отдельный ввод на каждый насос

Способ пуска насосов:  прямой, «звезда-треугольник», плавный или через преобразователи частоты CUE

Климатическое исполнение:  внутреннее IP54, УХЛ4 (0...+40°C), уличное с обогревом или уличное в контейнере с обогревом и вентиляцией

Тип управления:  по аналоговым датчикам, дискретным сигналам или шине связи


Особенности и преимущества

  • Контроллер Grundfos CU352 с большим графическим дисплеем и подробной индикацией состояния системы
  • Предустановленное программное обеспечение контроллера упрощает настройку и ввод в эксплуатацию шкафа управления (не требуется программирование и подключение к ПК). Процесс пуско-наладки занимает не более пяти минут;
  • Меню на русском языке с удобной навигацией, подсказками и мастером первого запуска
  • В памяти хранится журнал аварий и предупреждений с описанием причин срабатывания;
  • Программируемые входы и выходы;
  • Большой список опций и дополнительных защит насосов


Принадлежности

  • Аналоговые датчики давления, перепада давления, температуры, уровня
  • Модули передачи данных CIM



Обратная связь
Sales company