Control DC

Обзор

Обзор

Шкафы управления серии Control DC это идеальное решение для группы насосов, работающих в системах дренажа или канализации. Благодаря новому контроллеру CU362 со встроенной интеллектуальной системой Dedicated Controls, насос автоматически адаптируется к текущему режиму работы и всегда эксплуатируется в точке наивысшего КПД.

Стандартные функции:

  • Чередование насосов
  • Переключение при аварии
  • Пробный пуск при длительном простое
  • Задержка включения и выключения насосов
  • Параллельная работа


Специальные функции:

  • Расчет расхода без использования расходомера (запатентовано Grundfos)
  • Автоматическая энергооптимизация насосов (в комплектации с CUE)
  • Защита от заклинивания
  • Разделение насосов на 2 группы
  • Управление мешалкой
  • Журнал аварий и предупреждений
  • SMS-управление
  • Управление по Ethernet и другим шинам связи


Области применения

  • Системы дренажа;
  • Системы водоотведения;
  • Канализационные насосные станции


Особенности и преимущества

  • Контроллер Grundfos CU362 с большим графическим дисплеем и подробной индикацией состояния системы
  • Меню на русском языке с удобной навигацией, подсказками и мастером запуска
  • Предустановленное программное обеспечение контроллера упрощает настройку и ввод в эксплуатацию шкафа управления (не требуется программирование и подключение к ПК). Процесс пуско-наладки занимает не более пяти минут;
  • В памяти хранится журнал аварий и предупреждений с описанием причин срабатывания;
  • Программируемые входы и выходы;
  • Большой список опций и дополнительных защит насосов.


Технические данные

Количество насосов: от 1-го до 6-ти

Мощность каждого насоса:  не ограничена

Напряжение питания:  380 В, 660 В, 6 кВ или 10 кВ

Ввод питания:  одинарный, двойной с АВР или отдельный ввод на каждый насос

Способ пуска насосов: прямой, «звезда-треугольник», плавный или через преобразователи частоты CUE

Климатическое исполнение: внутреннее IP54, УХЛ4 (0 ... +40°C), уличное с обогревом или уличное в контейнере с обогревом и вентиляцией

Устройства контроля уровня: аналоговый датчик уровня и/или поплавковые выключатели (2-5 шт.)

Принадлежности

  • Аналоговый датчик уровня Sitrans P
  • Ультразвуковой датчик уровня Sitrans Probe LU
  • Поплавковые выключатели
  • Модули передачи данных CIM

Преимущества

  • Интеллектуальная система Dedicated Controls
  • Управление от 1-го до 6-ти насосов
  • Автоматическая энергооптимизация насосов
Обратная связь
Sales company