Control MP204

Обзор

Обзор

Шкафы управления серии Control MP204 это идеальное решение для защиты и автоматической работы одного насоса в случае предъявления повышенных требований к надежности насосного оборудования. Благодаря встроенному модулю комплексной электронной защиты двигателя МР204 обеспечивается непревзойденная защита электродвигателя насоса от всех возможных неисправностей, возникающих с электродвигателем.

Контролируемые параметры и встроенные защиты:

  • Перегрузка / недогрузка (сухой ход)
  • Перенапряжение / низкое напряжение
  • Перегрев (по датчикам Tempcon, Pt100/Pt1000, PTC или термореле)
  • Чередование, пропадание фаз
  • Дисбаланс тока
  • Коэффициент мощности
  • Энергопотребление
  • Гармонические искажения
  • Сопротивление изоляции при старте
  • Часы работы и контроль количества пусков


По каждому измеряемому параметру настраиваются два пороговых значения (предупреждение и аварийное отключение)

Варианты защиты от сухого хода:

  • Встроенная (функция МР204 «недогрузка»)
  • По сигналу от реле уровня (возможна установка в шкаф)
  • По сигналу от поплавкового выключателя
  • По сигналу от реле давления


Варианты автоматической работы:

  • По сигналу от реле давления (поддержание постоянного давления)
  • По сигналу от реле уровня или поплавкового выключателя (заполнение резервуара)
  • По внешнему релейному сигналу (дистанционное управление)


Области применения

  • Системы водоснабжения (например, для скважинных насосов);
  • Системы, работающие в ручном режиме или от внешнего управляющего сигнала
  • Системы с повышенными требованиями к защите насоса


Технические данные

Количество насосов:  1

Мощность каждого насоса:  от 1,1 до 110 кВт

Напряжение питания:  3х380 В, 50 Гц

Ввод питания:  одинарный

Способ пуска насосов:  прямой, «звезда-треугольник» или плавный

Климатическое исполнение:  внутреннее IP54, УХЛ4 (0...+40°C) или уличное IP55, УХЛ1 (-30...+40°C) с обогревом


Особенности и преимущества

  • По каждому измеряемому параметру настраиваются два пороговых значения (предупреждение и аварийное отключение);
  • В памяти хранится журнал последних предупреждений и отключений с описанием причин срабатывания;
  • Основная настройка выполняется с лицевой панели блока МР204, более глубокая настройка – с пульта Grundfos GO;
  • Интерфейс RS-485 GENIbus, с возможностью передачи измеренных значений в системы диспетчеризации по промышленным протоколам связи (необходим интерфейс CIU);


Принадлежности

  • Реле давления FF4
  • Реле уровня RM35LM33MW
  • Поплавковые выключатели
  • ПДУ R100 (настройка блока МР204, считывание измеренных параметров и аварийных сигналов)
  • ПДУ Grundfos GO (настройка блока МР204, считывание измеренных параметров и аварийных сигналов)
  • Интерфейс передачи данных CIU (протоколы Profibus-DP, Modbus RTU, GSM/GPRS, SMS-управление)

Преимущества

  • Встроенный блок МР204 для комплексной защиты насоса
  • Возможность установки модулей передачи данных CIU
  • Настройка и контроль параметров через Grundfos GO
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+ 7 (727) 227-98-54/55/56

Веб-сайт

http://www.grundfos.kz

Ответственный сотрудник отдела продаж:

  • Афганистан
  • Армения
  • Киргизстан
  • Таджикистан
  • Туркменистан