Control WW

Обзор

Обзор

Шкафы управления серии Control WW используются для 1-3 насосов, работающих в системах дренажа или канализации. Благодаря наличию ламп индикации состояния и измерительных приборов на дверце шкафа, эксплуатировать станцию легко и просто даже неподготовленному персоналу.

Стандартные функции:

  • Чередование насосов
  • Переключение при аварии
  • Пробный пуск при длительном простое
  • Задержка включения и выключения насосов
  • Параллельная работа


Встроенная защита электродвигателей:

  • по перегрузке
  • по перегреву (от датчиков в насосе)
  • от короткого замыкания
  • от неисправности фаз питающего напряжения


Области применения

  • Системы дренажа;
  • Системы водоотведения;
  • Канализационные насосные станции


Технические данные

Количество насосов:  от 1-го до 3-х

Мощность каждого насоса:  от 1,1 до 115 кВт

Напряжение питания:  3х380 В, 50 Гц

Ввод питания:  одинарный или двойной с АВР

Способ пуска насосов:  прямой, «звезда-треугольник» или через устройства плавного пуска

Климатическое исполнение:  внутреннее IP54, УХЛ4 (0...+40°C) или уличное IP55, УХЛ1 (-30...+40°C) с обогревом

Устройства контроля уровня:  поплавковые выключатели (3-5 шт.)


Особенности и преимущества

  • Управление насосами в автоматическом и ручном режимах
  • Контроль уровня с помощью поплавковых выключателей
  • Расширенная индикация на двери шкафа:
  • Выходные релейные аварийные сигналы


Принадлежности

Поплавковые выключатели


Преимущества

  • Аналоговые приборы и ламы индикации в стандартной комплектации
  • Управление от 1-го до 3-х насосов
  • Аварийные сигналы для системы диспетчеризации
Обратная связь
Sales company