CUE

Обзор

Обзор

CUE представляет собой серию частотных преобразователей для регулирования частоты вращения широкого ряда насосов Grundfos.

Преобразователь частоты Grundfos CUE специально разработан для насосного оборудования, работающего во многих сферах, таких как промышленность, коммунальное хозяйство, городское и бытовое водоснабжение, канализация и орошение. Данная серия преобразователей частоты имеет схожие функции и специализированный интерфейс пользователя с Е-насосами Grundfos, которые поставляются со встроенными на электродвигателе преобразователями частоты.

CUE имеет несколько режимов управления, таких как постоянное давление, пропорциональное давление, постоянный уровень или постоянный расход, Благодаря «мастеру пуска», отображающего подсказки по настройке CUE на встроенной панели управления, первоначальная настройка занимает всего несколько минут.

Стандартные функции:

  • регулирование по сигналу обратной связи от датчика
  • регулирование по внешнему сигналу
  • ручной режим работы


Специальные функции:

  • журнал аварий и предупреждений
  • стоп функция при низком расходе в системах водоснабжения
  • постоянный или переменный момент
  • настройка кривых разгона и останова
  • работа в паре с другим CUE по схеме «рабочий/резервный»
  • плавное увеличение давления
  • SMS-управление (необходим интерфейс CIU250)


Также в процессе эксплуатации CUE измеряет и контролирует следующие параметры электродвигателя:

  • Перегрузка
  • Перенапряжение / низкое напряжение
  • Перегрев и блокировка насоса
  • Неисправность фаз питающего напряжения
  • Проверка направления вращения
  • Энергопотребление
  • Минимальная частота вращения
  • Часы работы
  • Состояние подшипников
  • Сухой ход (с внешним датчиком)


Области применения

Любые области применения насосного оборудования


Технические данные

Диапазон мощности:  от 0,55 до 250кВт

Напряжение питания:  1х200-240 В, 3х380-500 В, 3x525-690 В, 50 Гц

Выходная частота:  0 – 100 Гц

Температура окружающего воздуха:  0°C...+40°C

Класс защиты:  IP20/21 или IP54/55

Монтаж:  внутри шкафа управления, настенный или напольный


Особенности и преимущества

  • Векторное ПИ-регулирование и алгоритмы, созданные специально для работы с насосным оборудованием
  • Встроенная панель управления с мастером первого пуска, помогающим настроить CUE менее чем за 1 минуту.
  • Выбор типа насоса Grundfos для автоматической настройки CUE и обеспечения идеальной совместимости.
  • Шина связи GENIbus, с возможностью передачи измеренных значений в системы диспетчеризации по промышленным протоколам связи (необходим интерфейс CIU)
  • Настраиваемые входы/выходы


Принадлежности

  • Модуль подключения датчиков Pt100
  • Выходные фильтры dU/dt и синусоидальные
  • Комплект для монтажа панели управления на двери шкафа
  • Цоколь для напольного монтажа CUE
  • Модули передачи данных CIU
  • Аналоговые датчики давления, перепада давления, температуры, уровня


Технические характеристики

Диапазон мощности: от 0,55 до 250 кВт
Напряжение питания: 1х200-240 В, 3х380-500 В, 3x525-690 В, 50 Гц
Выходная частота: 0 - 100 Гц
Температура окружающего воздуха: 0°C до +40°C
Класс защиты: IP20/21 или IP54/55
Монтаж: внутри шкафа управления, настенный или напольный

Обратная связь
Sales company