Цифровое дозирование, DDI

Обзор

Обзор

Насосы Grundfos DDI обеспечивают цифровое дозирование в диапазоне от 75 мл/ч до 150 л/ч с настройкой расхода. Встроенная высокопроизводительная микроэлектроника и передовая технология привода с регулировкой скорости обеспечивают точное и непрерывное дозирование, гарантирующее постоянное смешивание среды и качество технологического процесса. Скорость дозирования легко вводится в литрах в час – остальным занимается насос.

Цифровое дозирование

Использование шагового двигателя/бесколлекторных приводов постоянного тока оптимизирует управление скоростью рабочего хода и делает его весьма точным. Длительность каждого хода нагнетания меняется в зависимости от настройки расхода. Длительность хода всасывания всегда остается постоянной, но она может быть увеличена благодаря использованию антикавитационной функции и, таким образом, адаптирована к соответствующим потребностям. Таким образом, всасывание всегда происходит при полном ходе. Это обеспечивает непрерывное дозирование и более низкий уровень пульсации в системах дозирования – это важные факторы для обеспечения равномерного перекачивания дегазационной среды и использования в установках, которым необходимы длинные всасывающие трубопроводы.

Экономное дозирование

Насосы DDI требуют низких затрат энергии благодаря передовой технологии бесколлектроных двигателей постоянного тока. Максимальная эффективность также обеспечивается даже при расходе 150 л/ч

Благодаря высокой точности воспроизводимости на уровне +/- 1.5 % во всем регулируемом диапазоне насосы DDI обеспечивают снижение потребления реагентов путем точного дозирования их необходимого количества.

Высокая гибкость

Конструкция является достаточно уникальной – двигатель, шестерёнчатый привод и два размера дозирующих головок являются основой целой серии насосов. Такое радикальное уменьшение вариантов исполнения привело к снижению количества необходимых запасных частей до минимума – важное экономическое преимущество для пользователя.

Понятные вводные данные и контроль скорости дозирования в л/ч с отличной калибровкой обеспечивают исключительный уровень простоты эксплуатации и точности. Насосы DDI меньше и тише обычных дозирующих насосов в данном диапазоне производительности. Элементы управления и отображения расположены либо сбоку, либо в задней части насоса. Большое количество функций управления для изменения области применения, например, ручное управление, управление по сигналу замыкания контакта, управление по аналоговому сигналу, периодическое управление и управление по таймеру.

Работа с высоковязкой средой - до 2600 мПа с

Технология цифрового дозирования позволяет контролировать скорость хода всасывания с тем, чтобы избежать кавитации при работе с высоковязкой средой. Доступны две скорости всасывания.

Дополнительный монитор расхода

Монитор расхода, разработанный для насосов DDI, является абсолютно надёжным средством выявления неисправностей при дозировании как на стороне всасывания, так и на стороне нагнетания, и он выдает моментальные сообщения об ошибке. Монитор расхода также обеспечивает интеллектуальную диагностику ошибок и цифровой контроль за избыточным давлением. Достаточно ввести максимально допустимое обратное давление, и в случае превышения значения давления насос будет выключен.

Обмен данными через шину связи Fieldbus

Доступно исполнение с интерфейсом Profibus для выдачи эксплуатационных данных и информации о статусе с целью контроля качества, планово-предупредительного технического обслуживания и последующего использования.

Технологические процессы:

Дозирование биоцидов и реагентов, смазки для приводных ремней транспортёров, широкого спектра кислот, щелочей, флокулянтов и реактивов для коагуляции, катионных и анионных полимеров различной степени вязкости, осаждающих реактивов и дезинфицирующих веществ, чистящих средств.

Области применения

  • Бумажное производство
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Обработка промышленных технологических вод и канализации
  • Обработка питьевой воды

Преимущества:

  • Высокая точность и простота эксплуатации
  • Гибкость Встраиваемость
  • Возможность работы с высоковязкой средой
  • Высокий динамический диапазон регулирования и функциональность обеспечивают возможность использования в широком спектре областей применения
  • Регулирование расхода
  • Двойная мембрана из ПТФЭ
  • Выявление протечек мембраны

Технические характеристики DDI SM

Подача: 0,002 л/ч - 48 л/ч
Давление: до 18 бар
Температура жидкости: от 0 до +50 °C
Глубина рег-я: до 1:1000
Вязкость: до 500 сП

Технические характеристики DDI LA

Подача: 0,075 л/ч - 940 л/ч
Давление: до 10 бар
Температура жидкости: от 0 до +50 °C
Глубина рег-я: до 1:800
Вязкость: до 3000 сП

 

Преимущества

  • Высокая точность и простота эксплуатации
  • Возможность работы с высоковязкой средой
  • Высокий динамический диапазон регулирования
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company