Цифровое дозирование, DME

Обзор

Обзор

Насосы для цифрового дозирования Grundfos DME сочетают в себе идеальную точность с удобством использования, обеспечивая дозирования больших объемов в диапазоне от 60 л/ч до 940 л/ч в нескольких вариантах исполнения.

Цифровое дозирование

Использование шагового двигателя/бесколлекторных приводов постоянного тока оптимизирует управление скоростью рабочего хода и делает его весьма точным. Длительность каждого хода нагнетания меняется в зависимости от настройки расхода. Длительность хода всасывания всегда остается постоянной, но она может быть увеличена благодаря использованию антикавитационной функции и, таким образом, адаптирована к соответствующим потребностям. Таким образом, всасывание всегда происходит при полном ходе. Это обеспечивает непрерывное дозирование и более низкий уровень пульсации в системах дозирования – это важные факторы для обеспечения равномерного перекачивания газовыделяющей среды и использования в установках, которым необходимы длинные всасывающие трубопроводы.

Серия насосов DME имеет все преимущества хорошо известной меньшей серии насосов цифрового дозирования, что обеспечивает еще более легкое дозирование с высокой точностью.

Точная и простая настройка

Персонал, эксплуатирующий оборудование, может легко установить насос и точно настроить подачу такого количества дозируемой жидкости, которое необходимо для данной области применения. Настройку насоса можно увидеть непосредственно на дисплее в мл/ч или л/ч с перекачиванием импульсно или партиями. Режим работы легко определяется с помощью значков.

Динамический диапазон регулирования 1: 800

Благодаря динамическому диапазону регулирования, который в десять раз лучше диапазона традиционного оборудования, насосы цифрового дозирования DME обеспечивают максимальную гибкость и точность.

Динамический диапазон регулирования для хода всасывания до 75 %, 50 % или 25 % от максимальной скорости обеспечивает оптимальную прокачку и смещение даже наиболее сложных жидкостей.

Уникальная технология

Уникальная технология привода и микропроцессорное управление обеспечивают точное дозирование жидкостей с низким уровнем пульсации, даже если насос работает с высоковязкими или дегазационными жидкостями. Вместо обычной регулировки длины хода регулируется производительность насоса DME путем автоматической регулировки скорости вращения электродвигателя при ходе нагнетания при фиксированной скорости хода всасывания. Это обеспечивает оптимальное и равномерное смешивание.

Обмен данными через шину связи Fieldbus

Доступно исполнение с интерфейсом Profibus для выдачи эксплуатационных данных и информации о статусе с целью контроля качества, планово-предупредительного технического обслуживания и последующего использования.

Защита от перегрузки

Встроенная защита от перегрузки контролирует противодавление насоса и защищает его от чрезмерных нагрузок от давления.

Импульсный источник питания

Импульсный источник питания обеспечивает возможность использования насосов цифрового дозирования Grundfos DME во всем мире в диапазоне 100-240 В переменного тока - 50/60 Гц.

Несколько вариантов материала исполнения

Дозирующие головки насосов DME доступны в исполнении из нержавеющей стали, ПВДФ и не оказывающего отрицательного воздействия на окружающую среду рентабельного полипропилена.

Технологические процессы:

Дозирование биоцидов и реагентов, смазки для приводных ремней транспортёров, широкого спектра кислот, щелочей, флокулянтов и реактивов для коагуляции, катионных и анионных полимеров различной степени вязкости, осаждающих реактивов и дезинфицирующих веществ, чистящих средств.

Назначение

  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Текстильная промышленность
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Обработка промышленных технологических вод и сточных вод
  • Обработка питьевой воды

Особенности и преимущества

  • Цифровое дозирование
  • Динамический диапазон регулирования 1: 800
  • Высокая точность – уникальная технология
  • Дозирование высоковязкой среды
  • Прочность и надёжность

Технические характеристики DME SM

Подача: 0,002 л/ч - 48 л/ч
Давление: до 18 бар
Температура жидкости: от 0 до +50 °C
Глубина рег-я: до 1:1000
Вязкость: до 5000 сП

Технические характеристики DME LA

Подача: 0,075 л/ч - 940 л/ч
Давление: до 10 бар
Температура жидкости: от 0 до +50 °C
Глубина рег-я: до 1:800
Вязкость: до 3000 сП

 

Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company