Фотометры DIT-L, DIT-M

Обзор

Обзор

Фотометры DIT

Переносные фотометры DIT компании Grundfos имеют все преимущества более сложного стационарного фотометра. Простые в использовании, обеспечивают надёжное и быстрое фотометрическое измерение до 14 параметров при обработке воды. Используются высокостабильные реагенты.

Фотометр DIT-M

Фотометр DIT-M - это ультрасовременное измерительное устройство, совмещающее мобильность переносного фотометра с характеристиками современного лабораторного фотометра. Простые в использовании, обеспечивают надёжное и быстрое фотометрическое измерение до 14 параметров при обработке воды. Используются высокостабильные реагенты.

Характерные особенности

  • Простая эксплуатация благодаря многоязычным текстовым подсказкам оператору. Пользователь может выбрать любой из следующих языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский и польский.
  • Фотометр DIT-M имеет шесть фильтров подавления помех и высокостабильные светодиоды, используемые в качестве источников света, без движущихся частей.
  • Можно хранить до 1000 наборов данных.
  • Возможна передача данных в компьютер или на принтер с помощью поставляемого по желанию покупателя инфракрасного интерфейсного модуля DIT-IR.

Назначение

  • Обработка питьевой воды;
  • Обработка воды плавательных бассейнов и воды для купания;
  • Обработка промышленных вод.

Фотометр DIT-L

Компактный фотометр DIT-L создан для быстрого анализа концентрации хлора, диоксида хлора или озона, а также значения pH при обработке воды. Удобство в эксплуатации, эргономичный дизайн, компактный размер и безопасность обращения делают это устройство незаменимым при анализе воды. Высокостабильные реагенты.

Характерные особенности

  • Независящий от языка интерфейс пользователя.
  • Анализ выполняется с помощью двух фильтров подавления помех и высокостабильных светодиодов, используемых в качестве источников света, без движущихся частей.
  • Быстрый доступ к избранным методам благодаря ЗУ для работы в режиме "свитка".
  • Можно хранить до 16 наборов данных.
  • Возможна передача данных в компьютер или на принтер с помощью поставляемого по желанию покупателя инфракрасного интерфейсного модуля DIT-IR.

Назначение

  • Обработка питьевой воды
  • Обработка воды плавательных бассейнов и воды для купания


Инфракрасный интерфейсный модуль DIT-IR

DIT-IR передаёт данные фотометра DIT-M или DIT-L через инфракрасный сигнал в интерфейс. DIT-IR может быть подключен к ПК (с USB портом) или серийному принтеру.

Преимущества

  • DIT-M - Можно хранить до 1000 наборов данных
  • DIT-L - Независящий от языка интерфейс пользователя
  • DIT-L - Можно хранить до 16 наборов данных
Обратная связь
Sales company