DMH

Обзор

Обзор

Гидропоршневые мембранные дозирующие насосы DMH от 0.15 л/ч до 2 x 1500 л/ч с диапазоном давления от 200 до 4 бар

Общие сведения

Серия насосов DMH компании Grundfos - это весьма прочные, износостойкие насосы для областей применения, где требуется надёжность дозировки и возможность работы под высоким давлением, например, в технологических линиях производства. Серия DMH 28x была разработана специально для систем, работающих под высоким давлением от 50 до 200 бар. Данная серия является весьма разнообразной: она включает в себя широкий диапазон параметров расхода и множество размеров дозирующих головок, материалов и принадлежностей. Заказчики во всем мире в течение многих лет наслаждаются безотказной работой насосов DMH.

Точное дозирование - все время

Насосы DMH имеют очень высокую точность дозирования и обеспечивают совершенную воспроизводимость результатов. Для DMH25x пульсация потока дозирования составляет < ± 1.5 % в пределах диапазона управления 10-100 %, а отклонение от линейности составляет ± 2 % от предельного значения шкалы. Для DMH28x пульсация потока дозирования составляет < ± 1.0 % в пределах диапазона управления 10-100 %, а отклонение от линейности составляет ± 1 % от предельного значения шкалы.

Равномерное дозирование с низкой пульсацией

Серия DMH сочетает в себе совершенную технологию привода и кинематику приводных механизмов с целью обеспечения равномерного дозирования с низкой пульсацией без скачков давления. Это означает меньшую нагрузку на все компоненты системы, такие как трубки и клапаны, и обеспечивает большие интервалы между циклами технического обслуживания для всей системы.

Двигатели, соответствующие потребностям

Для областей применения с особыми требованиями к двигателям обширная серия DMH предлагает высококачественные двигатели на 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц (с частотно-регулируемым приводом VFD), а также двигатели, классифицированные как взрывобезопасные или сертифицированные по ATEX, при необходимости.

Идеально подобранный материал корпуса и деталей, контактирующих со средой

Модели серии DMH имеют прочный литой алюминиевый корпус с эпоксидным покрытием для обеспечения соответствия всем областям применения (серый чугун при необходимости в API 675). Инвестиционные и эксплуатационные расходы на запчасти остаются низкими в течение многих лет: Широкий выбор материалов для дозирующих головок, клапанов и принадлежностей позволяет точно подобрать нужную степень химической стойкости. Все контактирующие со средой детали должны быть стойкими к используемым химическим веществам. Мембрана выполнена целиком из ПТФЭ.

Безопасная и безотказная работа

Последовательно установленный предохранительный клапан и система активной защиты мембраны (AMS) защищают насос и всю систему от избыточного давления в случае блокирования напорного трубопровода. Кроме того, клапан деаэрации на насосе обеспечивает высокую функциональную безопасность насоса, установки и всего процесса. Благодаря алюминиевому корпусу и технологии поршневой мембраны насосы DMH имеют весьма длительный срок службы и большие интервалы между циклами технического обслуживания.

Утверждения и сертификаты

Для эксплуатации в потенциально взрывоопасных зонах мы предлагаем двигатели и насосы, классифицированные как взрывобезопасные или сертифицированные по ATEX. Для применения в нефтехимии мы предлагаем специальные версии наших дозирующих насосов серии DMH, имеющие сертификаты API 675.

Гибкость конфигурации и области применения насоса

Имеется несколько различных конфигураций продукции для удовлетворения различных требований: Концепция гибкого управления расходом: ручная или автоматическая регулировка длины хода поршня благодаря использованию электрического серводвигателя. Насосы, оснащённые двойной мембраной с индикацией отказа, или специальные дозирующие головки с электрическим подогревом. Универсальная область применения для данных насосов обеспечивается благодаря использованию цельной дозирующей мембраны из ПТФЭ. Контактирующие со средой детали доступны в исполнении из различных материалов, которые удовлетворяют практически все потребности в дозировании. Выберите наилучшую конфигурацию для вашей конкретной области применения.

Готовность к тяжелым условиям эксплуатации

Силовые установки

Дозирование различных химических веществ на всех этапах в силовой установке:

  • Применительно к питательной воде для котла обработка охлаждающей воды и технической воды (очистка необработанной воды, химические вещества для ионообменников, обработка добавочной воды, обеззараживание сточных вод).
  • Дозирование аммиака, гидразина, фосфатов в системах высокого давления (питательная вода для котла).

Нефтехимическая, нефтегазовая, нефтеперерабатывающая промышленность

Дозирование химических веществ в производственных зонах по производству нефти и газа (помимо буровой скважины, платформы):

  • Дозирование химических веществ для обработки моющей и технической воды
  • Дозирование парафина в качестве смазки в нефтепроводах
  • Дозирование ингибиторов и антикоррозионных веществ для защиты нефтепроводов
  • Дозирование присадок и катализаторов
  • Одоризация газа для обеспечения безопасности в случае утечек

Обработка технической и питьевой воды

  • Неблагоприятные условия (жаркий климат, пустыня, открытые установки)
  • Более высокие значения расхода и давления

Взрывоопасные зоны

  • Директива ATEX (94/9/EC), группа II, категория 2 (зона 1/21) и
  • Директива ATEX (94/9/EC), группа II, категория 3 (зона 2/22)

Дозирование воспламеняющихся жидкостей

  • Дозирование этилового или метилового спирта при обработке сточных вод
  • Очистка керосина и бензина в машиностроительных и аэропортовых зонах
  • Дозирование этилового и метилового спирта
  • Дозирование пищевого спирта для дезинфекции при упаковывании мяса и хлеба

Технические характеристики

Подача: до 1500 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура жидкости: от -10 °C до +90 °C

 

Преимущества

  • Дозирование под высоким давлением до 200 бар
  • Очень точное дозирование
  • Цельная мембрана из ПТФЭ в стандартной комплектации
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company