Дозировочные насосы DMX

Обзор

Обзор

Общие сведения

Серия дозировочных насосов DMX компании Grundfos показала свои достоинства в области дозирования по всему миру. Имея прочную конструкцию с мембраной и высококачественные двигатели, насосы серии DMX требуют минимального обслуживания и являются лучшим решением для дозирования во многих областях применения. Данная серия является весьма разнообразной: она включает в себя широкий диапазон параметров расхода и множество размеров дозирующих головок, материалов и принадлежностей.

Точное дозирование - все время

Конструкция мембраны обеспечивает изменение расхода дозирования менее ± 1.5 % и отклонение от линейности ниже 4 % во всех условиях. Это позволяет осуществлять очень точное дозирование химических веществ – столько, сколько необходимо.

Равномерное дозирование с низкой пульсацией

Серия DMX сочетает в себе совершенную технологию привода и кинематику приводных механизмов с целью обеспечения равномерного дозирования с низкой пульсацией без скачков давления. Это означает меньшую нагрузку на все компоненты системы, такие как трубки и клапаны, и обеспечивает большие интервалы между циклами технического обслуживания для всей системы.

Двигатели, соответствующие потребностям

Для областей применения с особыми требованиями к двигателям обширная серия DMX предлагает высококачественные двигатели на 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц (с частотно-регулируемым приводом VFD), а также двигатели, классифицированные как взрывобезопасные или сертифицированные по ATEX, при необходимости.

Идеально подобранный материал корпуса и деталей, контактирующих со средой

У небольших моделей серии DMX корпуса выполнены из пластмассы, обеспечивающей химическую стойкость и всю необходимую защиту во многих областях применения. Крупные модели имеют прочный литой алюминиевый корпус с эпоксидным покрытием для обеспечения соответствия всем областям применения. Инвестиционные и эксплуатационные расходы на запчасти остаются низкими в течение многих лет: Широкий выбор материалов для дозирующих головок, клапанов и принадлежностей позволяет точно подобрать нужную степень химической стойкости. Все контактирующие со средой детали должны быть стойкими к используемым химическим веществам. Мембрана выполнена из бутадиен-нитрильного каучука с покрытием из тефлона.

Компактная конструкция экономит средства и место

Насосы DMX выпускаются с 12 различными размерами дозирующих головок. Тщательное проектирование обеспечило компактность их конструкции. Это экономит расходы на материалы и позволяет разместить несколько насосов рядом друг с другом в ограниченном пространстве. Версии с двумя головками (модели DMX 226 и 227) предоставляют выгодную возможность экономии пространства или дозирования двух различных химических веществ. Дополнительная производительность, обеспечиваемая версиями с двумя головками, также может использоваться для обеспечения повышенного расхода одного химического вещества.

Приспособления обеспечивают отличную работу всей системы

Широкий ассортимент приспособлений, специально разработанных для серии DMX, помогает оптимизировать производительность: Управляющая электроника AR (управление сигналами замыкания контакта с функцией умножения и деления, управление током 4-20 мА и частотой ходов посредством дисплея и клавиатуры, сигнал низкого/нулевого уровня), встроенный предохранительный клапан, дозирующий регулятор, детектор протечки в мембране, серводвигатель для автоматической регулировки длины хода, двигатели PTC и частотно-регулируемый привод (VFD). Мы также предлагаем компоненты системы, такие как нагнетательные клапаны и демпферы пульсаций.

Назначение

Дезинфекция, коагуляция, флокуляция, осадкообразование и пр.

  • Обработка питьевой воды;
  • Очистка сточных вод;
  • Целлюлозно-бумажная промышленность;
  • Текстильная промышленность;
  • Подготовка моющей воды;
  • Пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов;
  • Подготовка технической воды в градирнях;
  • Обработка воды для подпитки котла низкого давления.

Преимущества

  • Точное дозирование - все время
  • Равномерное дозирование с низкой пульсацией
  • Компактная конструкция экономит средства и место
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company