DP

Обзор

Обзор

Насосы Grundfos DP спроектированы для откачки дренажной воды и грунтовых вод с сооружений, расположенных внутри и вокруг домов, ферм и небольших промышленных предприятий. Данные насосы также являются идеальными для отвода паводковых вод и в качестве насосов вспомогательных систем на фермах, в промышленности и т.д.

Насосы DP оснащаются сетчатым фильтром на всасывающей линии, на который устанавливается насос. Сетчатый фильтр на всасывающей линии пропускает твёрдые включения размером до 10 мм, который является максимальным размером свободного прохождения включений через насосы DP. Сетчатый фильтр легко разбирается для очистки или проверки гидросистемы насоса.

Рабочее колесо насосов серии DP имеет полуоткрытую многолопастную конструкцию. Зазор рабочего колеса можно легко отрегулировать путём затягивания или ослабления регулировочных винтов в нижней части крышки всасывающей стороны.

Перекачиваемые жидкости

Данные насосы подходят для следующего:

  • Дренажные и поверхностные воды;
  • Грунтовые воды;
  • Промышленные технологические воды без твёрдых включений или волокон.

Особенности и преимущества

  • Кабельное разъёмное соединение;
  • Уникальное соединение хомутом;
  • Спецально спроектированная подъёмная рукоятка;
  • Уникальное кассетное уплотнение вала;
  • Модульная конструкция;
  • Шарикоподшипники для тяжёлых условий эксплуатации.

Технические характеристики

Подача: до 155 м3
Напор: до 50 м
Температура перекачиваемой жидкости:до +40 °C (до +60 °C в течение часа)
Свободный проход: до 30 мм

Преимущества

  • Кабельное разъёмное соединение
  • Уникальное соединение хомутом
  • Кассетное уплотнение вала
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company