DWK

Обзор

Обзор

DWK и DPK – погружные насосы для осушения и дренажа с деталями проточной части из чугуна. Насос DWK спроектирован с напорным патрубком сверху и сетчатым фильтром на линии всасывания, и, таким образом, больше подходит для временной установки. Насос DPK имеет напорный патрубок сбоку, устанавливается на кольцевом основании или автоматической трубной муфте (в качестве принадлежностей), и чаще используется для стационарной установки.

Назначение

Комбинация компактной конструкции с возможностью подачи высокого давления делает данные насосы идеальным решением для колодцев, как с временной, так и со стационарной установкой. Варианты установки обеспечивают гибкость, необходимую для удовлетворения большого количества нужд. Назначение:

  • Строительные площадки;
  • Земляные работы;
  • Туннели;
  • Рыбные хозяйства;
  • Дренажные колодцы.

Особенности и преимущества

  • Износоустойчивость
  • Высокая эффективность
  • Гибкость монтажа
  • Возможность работы с высоким давлением, рентабельность.

Технические характеристики

Подача: до 432 м3
Напор: до 102 м
Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +40 °C

Преимущества

  • Износоустойчивость
  • Высокая эффективность
  • Гибкость монтажа
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company