EF

Обзор

Обзор

Погружные грязевые насосы Grundfos EF могут перекачивать жидкости, содержащие примеси размером до 30 мм. Рабочее колесо открытое однолопастное. Насосы предназначены как для переносной установки, так и для стационарной на автоматической трубной муфте с направляющими трубами.

Зазор рабочего колеса можно отрегулировать путём затягивания или ослабления регулировочных винтов в нижней части крышки со стороны всасывания. Регулировку можно осуществить без демонтажа насоса.

Назначение

Данные насосы подходят для следующего:

  • Дренаж;
  • Перекачка грязной воды в относительно небольших объемах в системах ливневой канализации;
  • Перекачка сточных вод, кроме стоков из туалетов.

Особенности и преимущества

  • Кабельное разъёмное соединение;
  • Уникальное соединение корпуса насоса с корпусом электродвигателя хомутом;
  • Спецально спроектированная подъёмная рукоятка;
  • Картиджевое уплотнение вала;
  • Модульная конструкция;
  • Шариковые подшипники для тяжёлых условий эксплуатации;
  • Короткий вал ротора.

Технические характеристики

Подача: до 46 м3
Напор: до 25 м
Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +40 °C

Преимущества

  • Кабельное разъёмное соединение
  • Уникальное соединение хомутом
  • Картриджевое уплотнение вала
Обратная связь
Sales company