Системы пожаротушения FM/UL, VdS

Обзор

Обзор

Модель NBF является насосом с односторонним всасыванием, выполненным для использования в качестве насоса пожарной спринклерной системы. Модель NBF является насосом с короткой муфтой, а модель NKF является насосом с длинной муфтой.

Система пожаротушения NKF включает насос с односторонним всасыванием NBF или NKF с муфтой и приводом от электрического или дизельного двигателя, собранными на раме-основании.

Разные типы электрических насосов могут быть заказаны в виде модели COMPACT (включающей регулятор, встроенный в раму-основание).

Модель NKF с приводом от дизельного двигателя. Регулятор всегда входит в состав системы.

Материалы

Материалы насоса соответствуют стандартам EN 12845 и prEN12259-12:

  • Рабочее и компенсационные кольца выполнены из бронзы;
  • Детали, соприкасающиеся с жидкостью, такие как вал, шайбы и гайки, выполнены из нержавеющей стали;
  • Отливки выполнены из чугуна.

Регулятор

Компания Grundfos предлагает собранный на заводе комплектный регулятор в шкафу из листовой стали, который подходит для установки на стене или отдельно. Регулятор соответствует требованиям стандарта EN 12845. Регулятор для насосов с приводом от дизельного двигателя всегда устанавливается на раму-основание.

Электродвигатель

В качестве электродвигателя используется двигатель MG или MMG, соответствующий местным стандартам на электродвигатели.

Дизельный двигатель

Дизельный двигатель может работать постоянно при полной нагрузке на уровне площадки с номинальной мощностью в соответствии с ISO 3046-1: 1986. Насос выходит на номинальную рабочую частоту вращения в течение 15 секунд; двигатель может быть запущен при комнатной температуре 5 °C.

Каждый насосный агрегат в комплекте с двигателем испытывается на испытательном стенде изготовителя в течение 1.5 часов минимум при номинальном расходе, результаты заносятся в сертификат проверки.

Назначение

Пожарные насосные агрегаты Grundfos обычно используются в системах пожаротушения для подачи воды на катушки пожарных рукавов, пожарные колонки или системы спринклеров.

Особенности и преимущества

  • Насосы выполнены в соответствии со стандартами EN12845 и PrEN12259-12;
  • Привод от электрического или дизельного двигателя;
  • Спроектированы для наивысшей функциональности и надёжности работы;
  • Простота установки и технического обслуживания;
  • Компактная конструкция;
  • Адаптируемые и надёжные решения;
  • Широкий ассортимент от одного поставщика.

Преимущества

  • Широкий рабочий диапазон
  • Специальные исполнения
  • Компактная конструкция
Обратная связь
Sales company