Баки GT

Обзор

Обзор

Баки GT могут быть различных размеров от 8 до 3,000 литров для вертикального монтажа. Баки GT размером от 24 до 80 литров подходят также для горизонтального монтажа.

Баки GT-H оснащены нетоксичной бутилкаучуковой мембраной, которая делит камеру бака на две части. В верхней части находится сжатый воздух. В нижней – полипропиленовый (PP) вкладыш; эта часть заполняется водой из насоса.

В баках GT-D мембрана двойная.

Баки GT-U оснащены заменяемой, нетоксичной бутилкаучуковой камерой, окружённой сжатым воздухом.

Эта камера – единственный компонент, соприкасающийся с жидкой средой.

Назначение

Напорные баки Grundfos GT с мембраной и камерой подходят для бытового и промышленного применения, там, где необходимо регулируемое давление.

Стандартные виды назначения следующие:

  • Бытовые системы водоснабжения;
  • Системы повышения давления;
  • Увеличение мощности в системах отопления и кондиционирования воздуха;
  • Оросительные установки;
  • Промышленные системы.


Баки Grundfos GT допущены к работе с питьевой водой.
Баки GT можно использовать с любым насосом Grundfos.

Особенности и преимущества

  • Широкий ассортимент напорных баков для холодной воды и отопления;
  • Гарантия на композитные баки 5 лет;
  • Материалы, контактирующие со средой, не подвержены коррозии;
  • Надёжность;
  • Мембранный диафрагменный бак, не требующий технического обслуживания;
  • Резервуары-дегазаторы;
  • Высококачественные ёмкости высокого давления.

Преимущества

  • Полный спектр напорных баков
  • Не требуют технического обслуживания
  • Не подвержены коррозии
Обратная связь
Sales company