HS

Обзор

Обзор

Горизонтальный насос Grundfos HS является одноступенчатым, нормальновсасывающим, межподшипниковым, центробежным, спиральным насосом. Осевая сборная конструкция позволяет легко снимать верхнюю часть корпуса и получать доступ к элементам насоса (подшипникам, компенсационным кольцам, рабочему колесу и торцевому уплотнению), не трогая двигатель или трубопроводы.

Отдельный корпус подшипника обеспечивает простоту технического обслуживания без необходимости снятия верхней части корпуса. Конструкция с двухзавитковым отводом снижает радиальную нагрузку на вал, увеличивая срок службы элементов, минимизируя вибрации и обеспечивая бесшумность работы.

Насос HS также имеет высокую эффективность во всех диапазонах характеристик. Высокая энергоэффективность наряду с длительным сроком службы и простотой технического обслуживания приводят к снижению расходов за время работы.

Насос HS доступен в трёх вариантах исполнения – насос с двигателем и опорной рамой, насос с опорной рамой и только насос с приводом от вала.

Насос HS является идеальным для специального назначения и доступен в большом количестве вариантов исполнения. Высокая эффективность и низкие расходы за срок службы делают насос HS идеальным для любого коммерческого здания, водопроводного хозяйства или промышленного проекта.

Применение

Горизонтальные насосы HS компании Grundfos имеют следующее назначение:

  • Системы кондиционирования воздуха/отопления;
  • Коммунальное водоснабжение;
  • Централизованное холодоснабжение/теплоснабжение;
  • Холодильные установки;
  • Городской водопровод;
  • Система технологического охлаждения;
  • Орошение.

Особенности и преимущества

  • Простота обслуживания;
  • Двойное всасывание минимизирует осевую нагрузку, что продлевает срок службы компенсационных колец, торцевых уплотнений и подшипников;
  • Конструкция с двухзавитковым отводом снижает радиальную нагрузку и минимизирует уровень шума и вибрации;
  • Отдельный корпус подшипника обеспечивает доступ к элементам насоса без необходимости снятия верхней части корпуса;
  • Высокая энергоэффективность;
  • Низкие расходы в течение срока службы;
  • Наличие большого количества вариантов исполнения.

Технические характеристики

Подача: до 2500 м3
Напор: до 148 м
Температура перекачиваемой жидкости: от -12 °C до +100 °C
Максимальное рабочее давление: до 16 бар

Преимущества

  • Простота технического обслуживания
  • Высокая эффективность
  • Низкие расходы в течение срока службы
Обратная связь
Sales company