Hydro Multi-E

Обзор

Обзор

Hydro Multi-E это тщательно испытанная и готовая к монтажу установка повышения давления, специально спроектированная для применения в зданиях.
Установленное значение легко регулируется с панели управления, а усовершенствованные органы управления отвечают за другие настройки для поддержания постоянного давления и оптимального комфорта.

Hydro Multi-E построена на базе насосов CRE с двигателями IE3, которые известны своей чрезвычайно высокой эффективностью и надёжностью. Небольшие двигатели с регулируемой частотой вращения обеспечивают уникальные функциональные возможности управления, увеличивая комфорт для пользователя и снижая эксплуатационные затраты. Для всех частей установки используются высококачественные материалы.

Применение

  • Офисы;
  • Школы;
  • Гостиницы;
  • Многоквартирные дома.

Особенности и преимущества

  • Надёжность;
  • Энергоэффективность;
  • Удобство обслуживания;
  • Компактность;
  • Обеспечение простого ввода в эксплуатацию;
  • Идеальная настрайка на расход;
  • Функция обнаружения низкого расхода.

Технические характеристики

Подача: до 80 м3
Напор: до 106 м
Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +60 °C
Максимальное рабочее давление: 16 бар

Преимущества

  • Надёжность
  • Высокая эффективность
  • Удобство технического обслуживания
Обратная связь
Sales company