Hydro Multi-S

Обзор

Обзор

Установка повышения давления Grundfos Hydro Multi-S состоит из двух либо трёх идентичных насосов Grundfos CM, CMV или CR, соединённых параллельно и закреплённых на стандартной раме-основании, а также шкафа управления с защитой электродвигателя и встроенным регулятором.
Установки повышения давления Hydro Multi-S поставляются в комплекте, это предварительно собранные и прошедшие испытания системы, включающие впускной и напорный коллектор, клиновые задвижки, обратные клапаны, манометр и реле давления. Для обеспечения надёжности эксплуатации, установка повышения давления может быть установлена с соответствующим диафрагменным баком. Насосы приводятся в действие автоматически в зависимости от нужд системы посредством реле давления (по одному на каждый насос).

Применение

  • Офисы;
  • Школы;
  • Гостиницы;
  • Оросительные системы.

Особенности и преимущества

  • Надёжность;
  • Энергоэффективность;
  • Удобство в техническом обслуживании;
  • Компактность;
  • Простота установки и ввода в эксплуатацию;
  • Подходит для аварийного режима.

Технические характеристики

Подача: до 70 м3
Напор: до 103 м
Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +60 °C
Максимальное рабочее давление: 16 бар

Преимущества

  • Надёжная
  • Высокоэффективная
  • Удобство технического обслуживания
Обратная связь
Sales company