Hydro MX

Обзор

Обзор

Hydro MX (далее по тексту — установки) представляют собой комплектные насосные агрегаты для установок водяного и пенного пожаротушения. Установки Hydro MX соответствуют требованиям ТУ 4854-005-59379130-2006 и имеют сертификат пожарной безопасности CCРП-RU.ПБ01.Н.0145.

Технические данные:

  •  Подача до 500 м3
  •  Напор до 150 м

Области применения:

спринклерные и дренчерные системы водяного пожаротушения, системы с гидрантами в жилых зданиях различной этажности, магазинах, производственных и складских помещениях, объектах культурно-социального значения

Преимущества:

  • Компактное, готовое к подключению изделие, состоящее из насосов, рамы, трубной обвязки и прибора пожарного управления (ППУ)
  • Возможность управления жокей-насосом
  • Возможность управления дренажным насосом
  • Возможность управления задвижками с электроприводом (от 1 до 4 штук)
  • Выдача сигналов состояния/аварии
  • Разъемная рама-основание для удобства монтажа
  • Подача сигналов на отключение насосов группы водоснабжения
  • Работа системы на основе промышленного контроллера

Опции:

  • В качестве жокей-насоса можно использовать готовую к подключению насосную установку, содержащую насос, мембранный бак и реле давления
  • Удаленная панель диспетчеризации с полноценным контроллером

Соответствие российским нормам пожарной безопасности:

Сертификаты пожарной безопасности:

  • Добровольный на всю установку CCРП-RU.ПБ01.Н.0145.
  • Для прибора пожарного управления Control MX С-RU.ПБ01.В.02696.

Преимущества

  • Компактное, готовое к подключению изделие
  • Возможность управления жокей-насосом
  • Возможность управления дренажным насосом
Обратная связь
Sales company