JP

Обзор

Обзор

Насос JP является самовсасывающим, одноступенчатым, центробежным насосом с осевым всасывающим патрубком и радиальным напорным патрубком. Данный насос имеет встроенный аспиратор с направляющими лопатками для оптимального выполнения самовсасывающей функции.

Насосы JP доступны в двух вариантах материала исполнения.

Вариант материала А: Крышка, фонарь насоса и плита-основание объединены в один блок. Ручка устанавливается поперёк. Оба элемента выполнены из композитного материала.

Вариант материала Б: Крышка из нержавеющей стали, алюминиевый фонарь и плита-основание из нержавеющей стали, все детали являются отдельными.

Назначение

Спроектированный для длительной, бесперебойной службы, небольшой и портативный насос Grundfos JP подходит для широкого спектра задач по водоснабжению и перекачке воды в доме, саду и на отдыхе, а также в сельском хозяйстве, садоводстве и небольших сервисных отраслях.

При использовании совместно с регулятором давления или баком насос JP является идеальным для небольших систем водоснабжения.

Особенности и преимущества

  • Самовсасывающий;
  • Подъем с глубины до 8 метров благодаря эжектору;
  • Корпус, вал, рабочее колесо и соединительные штуцеры насоса изготовлены из нержавеющей стали;
  • Стабильность работы даже при наличии воздуха в жидкости;
  • Прочная конструкция, обеспечивающая возможность стационарной установки насоса;
  • Данный насос напрямую соединяется со специальным асинхронным двигателем Grundfos с воздушным вентиляционным охлаждением, что обеспечивает производительность насоса;
  • Однофазные двигатели имеют встроенный термовыключатель и не требуют дополнительной защиты;
  • Трехфазные двигатели требуют внешней защиты двигателя.

Технические характеристики

Подача: до 4,5 м3
Напор: до 48 м
Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +55 °C
Максимальное рабочее давление: 6 бар

Преимущества

  • Самовсасывающий;
  • Стабильность работы даже при наличии воздуха в жидкости;
  • Прочная конструкция, обеспечивающая возможность стационарной установки насоса.
Обратная связь
Sales company