KPL

Обзор

Обзор

Осевой пропеллерный насос KPL предназначен для работы при большом расходе и малом напоре.

При расходе до 700 м3/мин и напоре до 9 м осевой пропеллерный насос KPL компании Grundfos идеально подходит для регулирования паводковых вод, а также для других целей, требующих перекачивания больших объемов воды.

Каждый насос KPL разработан индивидуально для удовлетворения ваших требований, обеспечивая рентабельность работы. Для получения наилучших результатов, свяжитесь с компанией Grundfos на этапах планирования; это позволит нам изучить все аспекты, например, конструкцию насосной станции, выбор насоса, будущие требования и затраты на весь срок службы.

Назначение

Предназначенные для обработки больших объемов неочищенной воды, насосы идеально подходят для целого ряда видов назначения, таких как:

  • контроль паводковых и ливневых вод;
  • водосбор больших объемов и орошение;
  • водозабор;
  • циркуляция больших объемов воды, например, в аквапарках;
  • регулирование уровня воды в прибрежных и низменных районах;
  • заполнение и опустошение сухих доков и портовых сооружений;
  • заполнение или опустошение резервуаров;
  • очищенные сточные воды;
  • забор охлаждающей воды на электростанциях;
  • техническая и сточная вода;
  • прочие области применения, связанные с низким-средним напором / высоким расходом.

Особенности и преимущества

Надёжность и отличная стоимость

  • Высококачественная продукция
  • прочность, надёжность и рентабельность
  • максимально рациональное использование средств.

Минимально простое обслуживание

  • Простота конструкции насоса обеспечивает долгую и бесперебойную эксплуатацию.
  • Все насосы прошли испытания и регистрацию в индивидуальном порядке; благодаря этому, поставка необходимых запчастей может быть осуществлена очень оперативно, даже по прошествии многих лет.

Широкий выбор

  • Все представленные модели выполнены из чугуна или нержавеющей стали
  • 50 или 60 Гц
  • специальные материалы, например, обычно пропеллер выполняется из алюминиевой бронзы, но, по заказу, может быть выполнен из нержавеющей стали
  • доступны высоковольтные модели, до 10 кВ, по специальному запросу)
  • мощность насоса и двигателя до 1 МВт, по специальному запросу.

Технические характеристики

Подача: до 4200 м3
Напор: до 20 м
Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +40 °C
Диаметр обсадной трубы: от 700 мм до 1000 мм

Преимущества

  • Высококачественная продукция
  • Прочность, надёжность и рентабельность
  • Максимально рациональное использование средств
Обратная связь
Sales company