KWM

Обзор

Обзор

Обзор

Диагональный насос KWM предназначен для работы с большим расходом при среднем напоре.

При расходе до 700 м3/мин и напоре до 50 м, диагональный насос KWM компании Grundfos идеально подходит для регулирования паводковых вод, а также для других целей, требующих перекачивания больших объемов воды.

Каждый насос KWM разработан индивидуально для удовлетворения ваших требований, обеспечивая рентабельность работы. Для достижения наилучших результатов, свяжитесь с компанией Grundfos на этапе планирования, это позволит нам изучить все аспекты, например, конструкцию насосной станции, выбор насоса, будущие требования и затраты на весь срок службы.

Назначение

Предназначенные для обработки больших объемов неочищенной воды, насосы идеально подходят для целого ряда видов назначения, таких как:

  • Перекачивание паводковых и ливневых стоков;
  • Водосбор больших объемов и орошение;
  • Водозабор;
  • Циркуляция больших объемов воды, например, в аквапарках;
  • Регулирование уровня воды в прибрежных и низменных районах;
  • Заполнение и опустошение сухих доков и портовых сооружений;
  • Заполнение или опустошение резервуаров;
  • Очищенные сточные воды;
  • Забор охлаждающей воды на электростанциях;
  • Техническая и сточная вода;
  • Другие области применения, связанные с низким-средним напором / высоким расходом.

Особенности и преимущества

Надёжность и отличная стоимость

  • Высококачественная продукция
  • Прочность, надёжность и рентабельность
  • Максимально рациональное использование средств

Минимально простое обслуживание

  • Простая конструкция насоса обеспечивает долгую и бесперебойную эксплуатацию
  • Все насосы прошли испытания и регистрацию в индивидуальном порядке, налажена чрезвычайно эффективная поставка необходимых запчастей. Даже по прошествии многих лет.

Широкий выбор

  • Все представленные модели выполнены из чугуна или нержавеющей стали
  • 50 или 60 Гц
  • Специальные материалы (например, обычно пропеллер выполняется из алюминиевой бронзы. По запросу, возможно выполнение из нержавеющей стали).
  • В наличии высоковольтные модели (до 10 кВ, по специальному запросу)
  • Мощность насоса и двигателя до 1 МВт, по специальному запросу.

Технические характеристики

Подача: до 4200 м3
Напор: до 20 м
Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +40 °C
Диаметр обсадной трубы: от 700 мм до 1000 мм

Преимущества

  • Высококачественная продукция
  • Прочность, надёжность и рентабельность
  • Максимально рациональное использование средств
Обратная связь
Sales company