LC, LCD

Обзор

Обзор

Шкафы управления серии Control LC, LCD используются для 1 и 2 насосов, работающих в системах дренажа или канализации. Благодаря встроенному блоку управления на дверце шкафа, эксплуатировать станцию легко и просто даже неподготовленному персоналу.

Стандартные функции:

  • Чередование насосов
  • Переключение при аварии
  • Пробный пуск при длительном простое
  • Задержка включения и выключения насосов
  • Параллельная работа


Встроенная защита электродвигателей:

  • по перегрузке
  • по перегреву (от датчиков в насосе)
  • от короткого замыкания
  • от неисправности фаз питающего напряжения


Области применения

  • Системы дренажа;
  • Системы водоотведения;
  • Канализационные насосные станции
  • Системы водоснабжения (только LC 108)


Технические данные

Количество насосов: 1 или 2

Мощность каждого насоса:  от 0,2 до 37 кВт

Напряжение питания:  1х220 В или 3х380 В, 50 Гц

Ввод питания:  одинарный

Способ пуска насосов: прямой или «звезда-треугольник»

Климатическое исполнение: внутреннее IP54, УХЛ4 (0...+40°C) или уличное IP55, УХЛ1 (-30...+40°C) с обогревом

Устройства контроля уровня:  поплавковые выключатели (2-5 шт.), электроды (2-4шт) или пневмоколокола (2,3 шт.)


Особенности и преимущества

  • Управление насосами в автоматическом и ручном режимах
  • Контроль уровня с помощью поплавковых выключателей, электродов или пневмоколоколов
  • Индикация режимов работы на двери шкафа:
  • Выходные релейные аварийные сигналы;


Принадлежности

  • Поплавковые выключатели
  • Электроды
  • Батарея бесперебойного питания контроллера
  • Счетчики моточасов и пусков
  • Проблесковый маячок аварии
  • Сирена аварии
  • Главный выключатель в отдельном корпусе
  • Модуль передачи SMS-сообщений
  • Барьер Зенера (для взрывозащищенных насосов)
Обратная связь
Sales company