Liftaway

Обзор

Обзор

Grundfos LIFTAWAY является насосной установкой для серых стоков. Она состоит из бака со всеми установочными материалами, необходимыми для монтажа насоса, а также имеет реле контроля уровня для автоматического пуска/останова. Монтаж насоса прост и занимает минимум времени. Нагнетательное отверстие насоса может быть расположено в левой или правой части бака. Возможна установка бака на пол или на стену и соединение с рядом других канализационных агрегатов.  

Поставляется дополнительный переходный разъём для использования со стиральными и посудомоечными машинами. Вентиляция бака осуществляется через угольный фильтр.

Назначение

Насосная установка LIFTAWAY спроектирована для перекачивания сточных вод без твёрдых включений из стоков в полу, умывальников, стиральных машин, посудомоечных машин и т. п., которые не могут быть подключены напрямую к канализационной системе из-за отсутствия возможности отведения сточных вод самотёком. Например, это случается в подвалах с ванными комнатами, прачечными, косметическими салонами, стоками в полу без наката перед входными дверьми и т. п. Насосные установки LIFTAWAY также могут устанавливаться в перестроенных мансардах, где источники сточных вод расположены вдалеке от канализационного стояка.

Особенности и преимущества

  • Телескопическая вставка для простой регулировки высоты;
  • Дополнительная телескопическая часть для увеличения высоты до 200 мм;
  • Гибкая и простая установка (Процесс монтажа упрощен благодаря гибкой подводке);
  • Двусторонняя металлическая крышка – одна сторона имеет противоскользящую поверхность, а другая раму для плитки;
  • Компактная функциональная конструкция и легко очищаемая белая поверхность;
  • Труба нагнетания может быть подсоединена слева или справа;
  • Монтаж на стене или на полу;
  • Вентиляционное отверстие бака с защитой от перелива и угольным фильтром.
  • Имеется обратный клапан и переходной разъём для стиральных машин
  • Герметичная крышка

Технические характеристики

Подача: до 0,4 м3
Напор: до 5,4 м
Температура перекачиваемой жидкости: до +35 °C
Объём бака (полезный): 0,85 л
Потребляемая мощность: 80 Вт

Преимущества

  • Возможность установки нагнетательного патрубка с любой стороны
  • Все установочные материалы включены
  • Телескопическая вставка для простой регулировки высоты
Обратная связь
Sales company