MTR, MTH, MTA

Обзор

Обзор

Насосы MTR, MTH, MTA являются вертикальными, многоступенчатыми, центробежными насосами полупогружного типа, спроектированными для подачи смазочно-охлаждающих жидкостей для станков, откачки конденсата и других аналогичных областей применения.

Данные насосы спроектированы для установки наверху баков с погружением проточной части в перекачиваемую жидкость.

Насосы Grundfos MTR, MTH и MTA представлены рядом насосов различного типоразмера и с различным количеством ступеней для обеспечения необходимого расхода, давления и длины проточной части.

Данные насосы состоят из двух основных элементов: двигателя и насосного агрегата. В качестве двигателя используется стандартный двигатель MG компании Grundfos, спроектированный в соответствии со стандартами EN.

Насосный агрегат включает в себя оптимизированную гидравлическую часть (рабочие камеры с крыльчатками), различные типы соединений, фонарь, определённое количество камер и прочие компоненты.

Назначение

Погружные насосы подходят для перекачивания жидкости во все места, где у вас есть бак.

Основное применение:

  • Токарные станки;
  • Фрезерные станки;
  • Расточные станки;
  • Сверлильные станки;
  • Многоцелевые станки;
  • Шлифовальные станки;
  • Системы фильтрации;
  • Транспортёры для удаления стружки;
  • Оборудование электроэрозионных станков;
  • Промышленные стиральные машины;
  • Холодильные установки.

Особенности и преимущества

  • Варьируемая длина погружной части;
  • Широкий рабочий диапазон;
  • Надёжность;
  • Удобство технического обслуживания;
  • Простота установки.

Технические характеристики

Подача: до 85 м3
Напор: до 238 м
Температура: от -20 °C до +90 °C
Макс. рабочее давление: 25 бар

Преимущества

  • Гибкая длина установки
  • Широкий диапазон
  • Надёжность
Обратная связь
Sales company