NB, NBG, NBE, NBGE

Обзор

Обзор

Насосы с односторонним всасыванием компании Grundfos используются в водоснабжении, промышленном повышении давления, промышленной транспортировке жидкостей, системе HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) и орошении.

Насосы с односторонним всасыванием компании Grundfos являются многоцелевыми насосами, которые подходят для различных назначений, требующих надёжной и экономной подачи.
 
Все консольно-моноблочные насосы Grundfos NB/NBG являются нормальновсасывающими, одноступенчатыми, центробежными спиральными насосами с осевым всасывающим патрубком, радиальным напорным патрубком и горизонтальным валом. Ассортимент насосов NB/NBG включает в себя насосы с короткой муфтой с размерами, соответствующими либо стандарту EN733, либо ISO2858.

Применение

Компания Grundfos предлагает широчайший ассортимент насосов с односторонним всасыванием с короткой муфтой (NB). Их износостойкость и надёжность делают их идеальными для применения в сложных условиях.

Основное применение:

  • ТЭЦ;
  • Системы отопления многоквартирных домов;
  • Системы кондиционирования воздуха;
  • Холодильные установки;
  • Прочие промышленные системы.

    Особенности и преимущества

  • Оптимизированная гидросистема в корпусе и рабочем колесе = свободный ток жидкости
  • Уплотнительное кольцо между корпусом насоса и крышкой = отсутствие риска протечек
  • Корпус, рабочее колесо и компенсационное кольцо = улучшенная коррозионная устойчивость, отсутствие заедающих частей
  • Гальваническое покрытие, увеличивающее коррозионную устойчивость
  • Доступны варианты с двигателями IE2 и IE3
  • Доступны различные варианты торцевого уплотнения и материалов
  • PN 10,16 и 25 бар
  • Температура перекачиваемой жидкости до 140 °C.

Технические характеристики

Подача: до 1000 м3
Напор: до 150 м
Температура перекачиваемой среды: - 25 °C до +140 °C
Специсполнение: - 40 °C до +180 °C
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Мощность: до 200 кВт

Преимущества

  • Оптимизированная гидросистема в корпусе и рабочем колесе
  • Уплотнительное кольцо между корпусом насоса и крышкой
  • Корпус, рабочее колесо и компенсационное кольцо
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company