NK, NKG, NKE, NKGE

Обзор

Обзор

Насосы Grundfos NK/NKG используются в водоснабжении, промышленном повышении давления, промышленной транспортировке жидкостей, системе HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха), орошении и обрабатывающей промышленности.
Насосы с односторонним всасыванием компании Grundfos являются многоцелевыми насосами, которые подходят для различных назначений, требующих надёжной и экономной подачи. 
 
Все данные насосы являются нормальновсасывающими, одноступенчатыми, центробежными спиральными насосами с осевым всасывающим патрубком, радиальным напорным патрубком и горизонтальным валом. Серия насосов NK/NKG включает в себя насосы с длинной муфтой, которые полностью соответствуют либо стандарту EN733, либо ISO2858. Благодаря съёмной задней части конструкция насосов позволяет выполнять демонтаж электродвигателя, муфты, кронштейна подшипника и рабочего колеса без разборки корпуса насоса или трубопровода. Таким образом, даже самые крупные насосы могут обслуживаться одним человеком.

Ассортимент насосов ISO2858 включает в себя подшипники со сроком службы до 100,000 часов и может оснащаться двойными торцевыми уплотнениями. Они могут быть выполнены из нержавеющей стали под заказ.

Применение

Компания Grundfos предлагает практически неограниченный ассортимент насосов с односторонним всасыванием с длинной муфтой (NK). Их износостойкость и надёжность делают их идеальными для применения в сложных условиях.

Основное применение:

  • ТЭЦ;
  • Системы отопления многоквартирных домов;
  • Системы кондиционирования воздуха;
  • Холодильные установки;
  • Прочие промышленные системы.

Особенности и преимущества

  • Оптимизированная проточная часть и сбалансированное рабочее колесо, обеспечивающие плавный и свободный ток жидкости;
  • Уплотнительное кольцо между корпусом насоса и крышкой, обеспечивающее отсутствие протечек;
  • Конструкция со съёмной задней частью, обеспечивающая простоту обслуживания;
  • Гальваническое покрытие, увеличивающее коррозионную устойчивость;
  • Доступны варианты с двигателями IE2 и IE3;
  • PN 10/16 и 25 бар;
  • Температура перекачиваемой жидкости до 220 °C;
  • Доступны различные варианты торцевого уплотнения и материалов.

Технические характеристики

Подача: до 2000 м3
Напор: до 150 м
Температура перекачиваемой среды: - 25 °C до +140 °C
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Мощность: до 355 кВт

Преимущества

  • Простота обслуживания
  • Программа E-solutions
  • Решения с двойным торцевым уплотнением
Обратная связь
Sales company