PM1, PM2

Обзор

Обзор

Универсальный регулятор давления Pressure Manager от Grundfos поможет создать "умную" систему водоснабжения, управляющую вашим насосом в соответствии с профилем водопотребления в бытовых системах водоснабжения и системах повышения давления.

Pressure Manager подходит как для простого применения, так для сложных задач.

Разработанный компанией Grundfos универсальный регулятор давления обладает широко известным качеством с использованием инновационных разработок, расширенной функциональности, возможности легкой интеграции в систему и простотой использования.

Pressure Manager выпускается в двух вариантах: регулятор PM1, являющийся базовой моделью, а также PM2 с расширенными возможностями управления.

Назначение

PM 1 – БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Регулятор PM 1 подходит для тех случаев, когда требуется включение/отключение насоса в зависимости от водопотребления. Пуск насоса происходит при фиксированном давлении 1.5 или 2.2 бар.

PM 1 запускает насос, когда достигается давление пуска, и насос продолжает работать до тех пор, пока есть расход в системе.

PM 1 обеспечивает защиту от сухого хода и аварийную защиту от цикличной работы для повышения безопасности. Кроме того, качество Grundfos гарантирует высокую гибкость в применении, повышенную устойчивость электроники к сбоям и долгий срок службы.

PM 2 – МОДЕЛЬ С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ УПРАВЛЕНИЯ

Регулятор PM 2- это универсальное решение для управления насосом с регулируемым давлением  при пуске в диапазоне от 1.5 до 5 бар. Это дает возможность подстройки регулятора под различные типы систем водоснабжения и требуемый уровень комфорта. Давление пуска устанавливается в самом устройстве, а фактическое давление отображается на удобном светодиодном дисплее на передней панели регулятора Pressure Manager.

PM 2 запускает насос, когда достигается давление пуска, и насос продолжает работать до тех пор, пока есть расход.

PM2 оснащается внутренним напорным гидробаком для уменьшения количества пусков и остановок насоса в случае протечек в системе.

Кроме того, PM2 может быть оптимизирован для работы с большим внешним напорным гидробаком, включив функцию перепада давления в 1 бар. Это значительно уменьшит количество часов эксплуатации насоса в установках с напорным гидробаком.

Особенности и преимущества

  • Удобный пользовательский интерфейс;
  • Свободный выбор положения при монтаже;
  • Широкий диапазон питающего напряжения;
  • Вращающийся выпускной патрубок;
  • Защитные функции;
  • Адаптация к системе;
  • Встроенный гидробак (PM 2);
  • Подходит для работы от бензиновых генераторов;
  • Индикация включения питания;
  • Индикация работы и аварии насоса;
  • Защита от сухого хода

Преимущества

  • Удобный пользовательский интерфейс
  • Встроенный гидробак (PM 2)
  • Широкий диапазон питающего напряжения
Обратная связь
Sales company