PUST, PPS1000, PPS1400

Обзор

Обзор

Grundfos предлагает серию полностью готовых к подключению модульных насосных станций.

Корпус станции выполнен из полиэтилена или из стеклопластика диаметром от 400 до 1400 мм, высотой до 6000 мм. В комплект поставки входят насосы, шкаф управления, арматура, напорные трубопроводы, реле уровня, подъемные цепи, вентиляционный трубопровод, манжеты для подводящего трубопровода. Входной патрубок может быть врезан в резервуар на любом уровне, допустимом для нормальной работы станции. На выбор имеется большое количество типоразмеров станций для разных типов насосов, для одного или для двух насосов. Под заказ изготавливаются станции в нестандартной конфигурации. КНС с корпусом из стеклопластика в нестандартной конфигурации могут поставляться высотой до 12000 м.

Назначение

  • Дренаж;
  • Очищенные сточные воды/ливневые стоки;
  • Хозяйственно-бытовые сточные воды.


Особенности и преимущества

  • Модульная конструкция, большое количество типоразмеров, возможность заказа КНС в нестандартной конфигурации;
  • Коррозионно-стойкие материалы;
  • Форма корпуса КНС предотвращает всплытие, не требуется дополнительный пригруз (для КНС PUST с резервуаром из полиэтилена);
  • Простота монтажа;
  • Прочная монолитная конструкция корпуса КНС;
  • Входные отверстия выполняются на месте;
  • Форма дна предотвращает скапливание осадка.

Преимущества

  • Коррозионно-стойкие материалы
  • Модульная конструкция
  • Большое количество типоразмеров
Обратная связь
Sales company