SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Обзор

Обзор

Насосы SMART Digital - интеллектуальные дозирующие насосы с новым приводом и механизмами регулировки являются идеальным решением для дозирования с возрастающей степенью сложности. Они облегчают пользователям жизнь, обеспечивая более точную, надёжную и экономную эксплуатацию.

Дозирующие насосы SMART Digital решают эти задачи путём предоставления передовой технологии привода, совершенного нового уровня удобства использования и интеллектуальной системы FlowControl. Данные качества обеспечивают исключительно точную, надёжную и экономную работу наряду с наилучшим возможным соотношением цена производительность.

Предлагаются три различные серии насосов, все из них имеют мощные шаговые двигатели с регулируемой скоростью; универсальный источник питания; и мембрану, выполненную целиком из ПТФЭ, которая соответствует наиболее строгим требованиям к химической устойчивости и надёжности.

DDA

Модель DDA является насосом для сложных и ответственных областей применения, где основным фактором является максимальная надёжность технологического процесса. В дополнение к повышенной производительности и динамическому диапазону регулирования величиной до 1: 3000, данная модель имеет функцию FlowControl, контроль давления, AutoFlowAdapt и встроенное измерение расхода. Исполнение для промышленного применения также имеет дополнительные рабочие режимы, такие как недельный таймер дозирования и несколько функций, например, автоматическая дегазация.

DDC

Модель DDC поражает разнообразием особенностей, таких как простое интуитивно понятное управление с прокруткой с нажатием и графический ЖК-дисплей на более чем 25 языках. Кроме того, все стандартные режимы работы и входные/выходные устройства, такие как аналоговый регулятор или выходное реле, могут быть встроены в системы управления. Данный насос подходит для универсального применения благодаря таким ключевым факторам, как функция SlowMode (антикавитация) для высоковязкой среды и понятный режим калибровки.

DDE

Модель DDE является экономной моделью начального уровня со всеми преимуществами цифрового дозирования, такими как максимальный динамический диапазон регулирования величиной 1: 1000 и равномерное, непрерывное дозирование. Одна данная модель может заменить целый ряд существующих моделей со скоростью дозирования от 0.006 до 6 л/ч. Скорость задается с помощью логарифмической шкалы в диапазоне от 0.1 до 100 %. Понятное импульсное управление, функция внешнего останова и сигнал низкого уровня данной модели являются идеальными для основного набора областей применения изготовителей комплексного оборудования.

Особенности и преимущества

  • Простота – простота управления, прекрасная обзорность и управляемость даже на расстоянии
  • Система является очень простой в использовании благодаря новой прокрутке с нажатием и доходчивому, интуитивно понятному перемещению с помощью графического ЖК-дисплея на более чем 25 языках. Необходимый расход может быть установлен непосредственно на дисплее в мл/ч, л/ч или гал/ч.
  • Большой ЖК-дисплей отображает состояние насоса, изменяя цвет подсветки, что позволяет быстро и просто контролировать работу насоса.

Модульность – гибкое и удобное решение для любой окружающей обстановки или ситуации

  • Новое семейство насосов имеет динамический диапазон регулировки величиной до 1: 3000 / 1: 1000, что значительно снижает количество необходимых различных моделей.
  • Модели имеют универсальную монтажную пластину для всех распространённых методов монтажа. Функция защёлкивания обеспечивает быстрое и простое снятие насоса с монтажной пластины при необходимости.
  • Максимальная гибкость обеспечивается благодаря вращающемуся шкафу управления, широкому спектру регулировок и напряжений питания (100-240 В, 50/60 Гц), а также комплекту для гидравлического подключения.
  • Дополнительный блок E-box позволяет вставлять насосы SMART Digital – и даже интегрировать их – в системы, такие как комплексные сети Profibus.

Интеллектуальный контроль расхода – наивысшая надёжность технологических процессов

  • Система FlowControl предотвращает нежелательные остановки даже в случае переменных параметров технологических процессов, таких как изменения давления в системе.
  • Данная технология, используемая в насосах SMART Digital, обеспечивает точную диагностику наиболее распространённых причин неисправностей, происходящих при дозировании с помощью диафрагменных насосов. Данные неисправности отображаются в виде обычного текста в аварийном меню.
  • Кроме того, функция AutoFlowAdapt обеспечивает продолжение дозирования с необходимым расходом даже при внешнем воздействии. При дозировании дегазированной среды, например, управление двигателем автоматически регулируется при обнаружении пузырьков воздуха с тем, чтобы они могли выйти из дозирующей головки. Меняющееся обратное давление системы также больше не влияет на необходимый расход – отклонения автоматически исправляются механизмом регулировки шагового двигателя.
  • Встроенная функция измерения расхода делает ненужным дорогое дополнительное измерительное оборудование. Измерение текущего расхода отображается непосредственно на дисплее и также может быть встроено в пульт управления с помощью аналогового выхода или протокола шины.

Технологические процессы

  • Дезинфекция
  • Регулировка pH
  • CIP
  • Дозирование реагентов и биоцидов
  • Осадкообразование и образование хлопьев
  • Фильтрование
  • Обратный осмос

Назначение

  • Обработка питьевой воды
  • Очистка сточных вод
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Текстильная промышленность
  • Подготовка моющей воды
  • Пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов
  • Подготовка воды, охлаждённой в градирне
  • Обработка воды для подпитки котла низкого давления

Преимущества

  • Простота управления
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Контроль состояния насоса
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company