SRP

Обзор

Обзор

Серия рециркуляционных насосов Grundfos является итогом десятилетий работы инженеров-проектировщиков. Насосы SRP, разработанные для работы с большим расходом при низком напоре, в равной степени подходят как для установок обработки сточных вод, так и для регулирования паводковых вод.

Насосы SRP представлены в трёх основных вариантах исполнения – с диаметрами DN 300, 500 или 800 мм, оснащённые двигателями мощностью от 0.8 до 24 кВт. Данные насосы имеют много особенностей, сходных с мешалками и образователями потока AMG и AFG, что делает их устройство хорошо известным обслуживающему персоналу и обеспечивает простоту технического обслуживания.

Последние разработки включают в себя систему тройного уплотнения для максимальной защиты торцевого уплотнения вала и скобу, обеспечивающую ещё большую простоту установки.

Назначение

Данные насосы подходят для следующего:

  • Рециркуляция шлама на заводах по переработке сточных вод;
  • Перекачивание ливневой воды.

Особенности и преимущества

  • Высокоэффективная крыльчатка из нержавеющей стали;
  • Электронный датчик утечки в редукторе/корпусе торцевого уплотнения вала;
  • Широкий рабочий диапазон;
  • Прочная компактная конструкция редуктора для высокой эффективности;
  • Встроенная защита от перегрузок и тепловая защита;
  • Высокий уровень самоочищения.

Преимущества

  • Высокоэффективная крыльчатка из нержавеющей стали
  • Широкий рабочий диапазон
  • Электронный датчик утечек
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company