Unilift CC

Обзор

Обзор

Unilift CC это одноступенчатые, погружные, дренажные насосы спроектированные для перекачивания дренажной воды и серых стоков. Насосы Unilift CC могут откачивать воду с уровня до 3 мм над полом при снятии сетчатого фильтра. Насосы даной серии подходят для стационарной а также для временной установки. Насосы Unilift CC оснащаются обратным клапаном с поворотным диском на выходном отверстии, что предотвращает обратный поток из системы трубопровода. Переходник обеспечивает надёжное соединение с выходными отверстиями 3/4 дюйма, 1 дюйма или 1 1/4 дюйма.

Сетчатый фильтр выполнен из нержавеющей стали, а основные части насоса, например, муфта и корпус насоса, выполнены из формованных композитных материалов.

Назначение

Насос Unilift CC предназначен для следующих задач:

  • Перекачивание воды и дождевой воды на садовых участках;
  • Перекачивание воды из рек и озёр;
  • Перекачивание дождевой, дренажной и паводковой воды;
  • Перекачивание воды для заполнения/опорожнения контейнеров, водоотстойников, баков и т. п.;
  • Перекачивание стоков от душевых, стиральных машин и раковин, расположенных ниже уровня канализационный системы;
  • Перекачивание воды для бассейнов;
  • Перекачивание дренажной воды из водосточных канав;
  • Понижение уровня грунтовых вод;
  • Перекачивание стоков от путепроводов, подземных переходов и т. п.;
  • Перекачивание дренажной воды от системы спринклеров гаража.

Особенности и преимущества

  • Использование композитных материалов;
  • Сетчатый фильтр из нержавеющей стали;
  • Выпускной клапан с рукояткой;
  • Доступны модели с реле уровня;
  • Подходит для низких уровней всасывания;
  • Лёгкий.

Преимущества

  • Простота установки
  • Автоматическое удаление воздуха
  • Низкий уровень всасывания
Обратная связь
Sales company