Unilift KP

Обзор

Обзор

Насосы Unilift KP являются погружными дренажными насосами, подходящими как для стационарной, так и для переносной установки. Они могут использоваться для перекачивания дренажной воды и серых стоков. Они также подходят для установки в сборных резервуарах.

Unilift KP это одноступенчатые дренажные насосы с полуоткрытым рабочим колесом, спроектированные для перекачивания дренажной воды и серых стоков. Все насосы Unilift KP могут поставляться с реле контроля уровня или без него. Варианты исполнения обозначаются буквами A, AV или M, что означает автоматический или ручной режим работы. Вариант исполнения Unilift KP-AV для узких колодцев поставляется с обратным клапаном с вращающимся диском для установки на выходном отверстии. Сетчатый фильтр крепится к корпусу насоса хомутом.

Unilift KP - одноступенчатые, погружные, дренажные насосы с прочной конструкцией из нержавеющей стали с направленным вверх напорным патрубком, установленным в верхней части насоса. Наружный корпус имеет цельное исполнение. Силовой кабель и кабель реле контроля уровня подключены к одному вулканизированному герметичному штепселю, который вставлен в разъём на загерметизированном корпусе статора. Двигатель является однофазным или трёхфазным, синхронным, герметизированным с наполненной жидкостью камерой ротора и подшипниками с водяной смазкой.

Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью, которая его обтекает.

  • Класс защиты: IP 68
  • Класс изоляции: F

Двигатель оснащен автоматической защитой от перегрузки. После охлаждения до нормальной температуры, двигатель автоматически включается снова.

Назначение

Насосы Grundfos Unilift KP предназначены для:

  • Перекачивание воды и дождевой воды на садовых участках;
  • Перекачивание воды из рек и озёр;
  • Перекачивание дождевой, дренажной и паводковой воды;
  • Перекачивание воды для заполнения/опорожнения контейнеров, водоотстойников, баков и т. п.;
  • Перекачивание стоков от душевых, стиральных машин и раковин, расположенных ниже уровня канализационный системы;
  • Перекачивание воды для бассейнов;
  • Перекачивание дренажной воды из водосточных канав;
  • Понижение уровня грунтовых вод;
  • Перекачивание бытовых стоков от септиков и систем переработки шлама;
  • Перекачивание стоков от путепроводов, подземных переходов и т. п.;
  • Перекачивание дренажной воды от системы спринклеров гаража.

Особенности и преимущества

  • Встроенная тепловая защита
  • Поплавковый выключатель (модели KP - А ) или вертикальный поплавковый выключатель (KP AV)
  • Все детали контактирующие с жидкостью изготовлены из нержавеющей стали
  • Возможность установки в узкие приямки (от 350мм – KP A1, от 250мм – KP AV1)
  • Кабель длиной 10 м со штекером
  • Не требует технического обслуживания

Преимущества

  • Простота установки
  • Не требует сервисного и технического обслуживания.
  • Надёжный
Обратная связь
Sales company