Vaccuperm VGA и VGB

Обзор

Обзор

Состоящие из оборудования комплектной поставки установки типа Vaccuperm предназначены для дозирования следующих газов – хлора (Сl2), диоксида серы (SO2) и углекислого газа (СО2) на станциях водоснабжения и водоотведения в процессах обеззараживания воды, промышленно-бытовых стоков, а также в системах и установках, использующих данные газы для технологических нужд.

В состав установок входят технические устройства, выполняющие следующие функции:

1. Сборные коллекторы серии 542 – для подключения через компенсаторы контейнеров и баллонов в рабочую линию «на сработку»;

2. Переключатели серии 185 – для автоматического переключения опорожненных контейнеров на новые (полные) сосуды;

3. Испарители серии RV 171, RV 171W в комплекте с расширительным сосудом и разрывной мембраной – для перевода сжиженного газа (Сl2, SO2) в газообразное состояние;

4. Фильтры серии 524 Liqufilt – для очистки газа от примесей и «доиспарения» капель жидкого хлора и диоксида серы;

5. Редукционные клапаны серии 544 – для снижения  давления газа в рабочей линии после контейнеров или испарителей;

6. Запорные клапаны серии 547 – для обвязки работающего под избыточным давлением оборудования установки хлорирования,

7. Вакуумные регуляторы серии VGB-103, VGA-111,-146, VGS-147,-148 – для поддержания стабильного вакуума после себя;

8. Вакуумные переключатели серии 186 и 189 - для автоматического переключения рабочей линии на резервную;

9. Дозаторы серии VGA-113,-117, VGS-141,-143,-145 – для ручного или автоматического регулирования и контроля расхода дозируемого газа;

10. Инжекторы серии 545 в комплекте с форсунками 522 – для создания вакуума в рабочей линии до регулятора вакуума и смешения газа с водой, включая равномерное распределение раствора в водоводе;

Наиболее широкое применение оборудование систем Vaccuperm нашло на объектах, применяющих хлор. В зависимости от поставленных задач установки могут комплектоваться оборудованием, обеспечивающим производительность от 100 г/ч до 200 кг/ч по хлору

Основные области применения

  • Обеззараживание питьевой воды и промышленно-бытовых стоков на объектах водоподготовки и водоотведения, эксплуатируемые на Водоканалах и промышленных предприятиях, включая обеззараживание технической воды;
  • Борьба с биологическими обрастаниями в водооборотных системах и циклах промышленных предприятий и объектов энергетики (ТЭЦ, ГЭС, АЭС и пр.);
  • В качестве отбеливающего вещества – на предприятиях текстильной промышленности;
  • Очистка кварцевого сырья, процессы рафинирования драг/металлов, производство и технологии редких металлов, неорганических и органических хлорпродуктов.

Особенности и преимущества

  • Конструкция вакуумных регуляторов всей производимой линейки (модели типа VGA, VGB и VGS) обеспечивают работу установки хлорирования воды под стабильным разрежением от регулятора до инжектора, что существенно повышает безопасность при эксплуатации установки;
  • Точная регулировка расхода дозируемого газа (±4%);
  • Дозаторы типа VGA и VGS, оснащенные серводвигателями, сопряженные через панель управления с системой контроля остаточного хлора позволяют полностью автоматизировать процесс дозирования хлор-газа и диоксида в обрабатываемую воду;
  • Эргономичность конструкции и простота при обслуживании;
  • Используемые при изготовлении оборудования коррозионно-стойкие материалы обеспечивают длительный цикл и безотказность при экплуатации;
  • Большое разнообразие моделей и типов производственной линейки оборудования Vaccuperm обеспечивает возможность комбинирования при выборе наиболее оптимальных схемных решений по организации установок испарения, очистки и дозирования газов

Преимущества

  • Безопасная работа благодаря вакуумному принципу и простоте обращения
  • Точная регулировка и дозирование газообразного хлора
  • Большое разнообразие моделей и расширенные возможности комбинирования
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company